Suomi | suomi

Success Stories

Menestystarinamme

Luota koneittesi ja laitteittesi automaatiossa turvallisen automaation teknologiajohtajaan ja tarjoa näin työntekijöillesi täydellinen ja turvallinen ratkaisu kaikkialla maailmassa. Kerro meille menestystarinasi!

Kehitämme asiakkaidemme kanssa suorituskykyisiä automaatiokonsepteja, joissa turvallisuus ja tuottavuus ovat sopusoinnussa – neuvonnasta täydellisiin ratkaisuihin, täysin asiakkaiden toiveiden mukaan ja ilman kompromisseja.

Täältä löydät kokoelman parhaita menestystarinoita toimialan ja tuotteiden mukaan lajiteltuna.

Success Stories
Tuotteet
Teollisuus
Nollaa suodatin
SRW Automation & Service Logo

Turvalliset prosessit PSENopt II -turvavaloverhoilla

SRW on jo valinnut kahteen erilaiseen laitteistoon Pilzin esteettömän turvallisuusratkaisun: PSENopt II tyyppi 3 varmistaa prosessin pakkaustäyttölaitteistossa, jossa kuljettimella tuodut kartongit avataan ja pinotaan sitten robotilla kuljetussäiliöön.

Esteettömät ratkaisut PSENopt II tyypin 3 -turvavaloverhoilla
Opelin logo

Moottori pakataan turvallisesti SafetyEYEn avulla

Opelin Wienin tehtaassa pakataan päivittäin jopa kymmenen kontillista vaihteistoja ja moottoreita ja lähetetään tuotantolaitoksiin ympäri maailman. Opel luottaa SafetyEye-turvakamerajärjestelmään, joka varmistaa, että täysautomaattinen pakkausprosessi toimii tehokkaasti, turvallisesti ja kitkattomasti.

Esteetön valvonta SafetyEYE:llä
Homag Group AG -logo

PNOZmulti: automaatio saumattomuutta varten

Huonekaluteollisuudelle kehitetyissä reunantyöstökoneissaan HOMAG käyttää mm, suurteholasereita – ja niiden kanssa vapaasti konfiguroitavia PNOZmulti-ohjausjärjestelmiä. Näin HOMAG varmistaa, että käyttäjä välttää työpaikan mahdolliset vaarat.

Vaarojen torjunta PNOZmultilla
Xactools GmbH -logo

Pilz-servovahvistin kaikille käytöille

Xactools on erikoistunut automatisoituihin erikoisratkaisuihin syöttö-, lavapakkaus- ja mittaustekniikan alalla. PMCtendo DD5 servovahvistimen ja Profinet-yhteyden avulla yritys voi ohjata kaikkia moottoreita nopeasti, tarkasti ja helposti.

Tehokas säädin kaikille käytöille
Schweizer Electronic -logo

Veturit liikkuvat turvallisesti PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä

Schweizer Electronic AG kehittää innovatiivisia ratkaisuja rakennustyömaiden ja tasoristeysten turvaamiseen ja vetureiden kauko-ohjaukseen. Bombardierin tavaraveturin kauko-ohjauksessa PSS 4000-R(ail) -automaatiojärjestelmä toimii vastaanottimen ja veturin ohjauksen välisenä rajapintana ja testaa signaalien uskottavuuden ja ristiriidattomuuden ja varmistaa näin SIL3 mukaisen vaaditun turvallisuuden.

Rautateiden turvaaminen PSS 4000:llä
Logo De Lijn

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä tekee Antwerpenin metrosta täsmällisemmän

De Lijn liikennöi Antwerpenin metroverkostoa. Kaupungin alla kolmen metrolinjan maanalaisessa risteämiskohdassa teollisuudessa toimivuutensa todistanut SIL 4 -luokan PSS4000-automaatiojärjestelmä korvaa vanhentuneet ohjausjärjestelmät. Modernisointi tehtiin vaiheittain liikenteen katkeamatta.

Lisätietoa automaatiojärjestelmästä rautatieliikenteeseen
Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG -logo

Toistettavat automaatioratkaisut

Brodbeck arvostaa Pilzin turvallisuusratkaisuja ja komponentteja niin uusien tuotteiden kehityksessä kuin jälkivarustelussa, sillä niitä voidaan käyttää useissa laitteistoissa. Esimerkiksi PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmää, PSENmlock-turvaporttijärjestelmää ja koodattuja PSENcode-turvakytkimiä.

Toistettavat automaatio- ja turvallisuusratkaisut