Suomi | suomi

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät

Monia toimintoja, joustava käyttää – tulevaisuuden ratkaisu!

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät

Konfiguroitavia PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmiä käytetään koneen tai laitteiston useiden turvatoimintojen toteutukseen. Perusyksiköt ovat 45 mm leveitä ja niitä voidaan laajentaa modulaarisesti. Järjestelmä voi kasvaa vaatimusten ja koneen koon mukana!

Turvallisuusarkkitehtuuria ei tarvitse luoda kuin kerran laitosohjauksesta riippumatta. Sitä varten tarjolla on intuitiivinen PNOZmulti Configurator -ohjelmistomoduuli. Lisäksi PNOZmulti tarjoaa erilaisia diagnoosimahdollisuuksia. PVIS-diagnoosiratkaisu on helppo asentaa ja valita PNOZmulti Configuratorissa yhdellä hiiren napautuksella. Anturitekniikan, käyttölaiteet ja käyttöpäätteet sisältävät kokonaisratkaisut täydentävät turvaratkaisun. Näin standardoit turvallisuutesi!

2. sukupolven PNOZmulti-pienohjaukset - menestystarina jatkuu!

Pilz jatkaa PNOZmultin menestystarinaa. Se alkoi jo vuonna 2002 ensimmäisellä konfiguroitavalla turvallisuusohjauksella. Tänä päivänä käytössä on satoja tuhansia PNOZmulteja. 2. sukupolvessa klassisen PNOZmulti-perusyksikön kaikki toiminnot tiivistettiin 45 mm leveyteen. Perusyksiköissä on valaistu näyttö.

Modulaarinen rakenne on yhtä joustava kuin sen käyttökohde. Turvalliset analogiset tulomoduulit, kaksinapaiset lähtömoduulit, Motion Monitoring moduulit ja monet muut tarjoavat monia mahdollisuuksia päivittää turvallisuussovellukset uusimmalle tekniselle tasolle.

Panosta myyntimenestykseen ja maailmanlaajuiseen turvallisuusstandardiin kaikkia konetyyppejä varten. Selkeä graafinen konfigurointityökalu pienentää suunnittelukustannuksia, sillä käyttäjäohjelma luodaan helposti ja intuitiivisesti PC:llä. Ohjelmisto mahdollistaa turvallisuuskonfiguraation simuloinnin – offline ja ilman lisälaitteita.

Katso video!

PNOZmulti 2 -menestysjärjestelmä – Etusi

  • turvallinen käyttää sertifioidun laitteiston ja ohjelmiston ansiosta
  • helppo konfiguroida käytännöllisten ohjelmistotyökalujen ansiosta
  • saat tuotteet nopeammin markkinoille: tulot ja lähdöt voidaan vapaasti konfiguroida
  • sopiva moduuli kaikkiin sovelluksiin – laajenna joustavasti, helposti, edullisesti
  • lyhyet seisonta-ajat kattavien diagnoosimahdollisuuksien ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja helppo kytkentä pistokkeiden ansiosta

Loistava tiimi – PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän ominaisuudet

Loistava tiimi – PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän ominaisuudet
  • perusyksikön konfiguraatio voidaan tallentaa piirikortille tai USB-muistiin
  • Laajennusmoduulit joustavaan, modulaariseen laajennukseen sovelluksen tarpeiden mukaan
  • PNOZmulti Configurator -konfiguraatiotyökalu: yksi työkalu suunnittelusta huoltoon
  • turvallinen kokonaisratkaisu yhdessä anturien, käyttö- ja valvontalaitteiden kanssa
  • Liitäntä kaikkiin kenttäväyläjärjestelmiin ja tiedonsiirtoliitäntöihin

Optimaalinen ratkaisu

PNOZmultia käytetään lukemattomissa kohteissa mitä erilaisimmilla aloilla: Yksinkertaisten koneiden ohjauksesta ketjutettuihin laitoksiin. Sen mahdollistavat turvallisuus- ja ohjaustoimintojen, modulaarisen konseptin ja yksinkertaisen konfiguraation älykäs yhteensulautuminen. PNOZmulti on niin joustava, että se varmasti voidaan sovittaa sinunkin käyttökohteeseesi!

Optimaalinen ratkaisu

Tuotevalikoimamme: PNOZmulti 2 -pienohjaukset