Suomi | suomi

Konfiguroitavat pienohjaukset

Monia toimintoja, yksi ratkaisu!

Konfiguroitavat pienohjaukset

PNOZmulti, konfiguroitavan turvatekniikan pioneeri, on varmasti oikea valinta. Miksi? Ihan yksinkertaisesti: Koska Pilzin maailmanlaajuisesti käytössä oleva menestysjärjestelmä on oikea valinta.

Konfiguroitavat pienjärjestelmät täyttävät klassisten turvareleiden ja ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien välisen aukon. Konfiguroitavia PNOZmulti-pienohjauksia käytetään koneen tai laitteiston useiden turvatoimintojen toteutukseen. Näin ihmisen ja koneen suojaaminen on toteutettavissa helposti ja joustavasti.

Niiden suosituskyky riittää pienempien koneiden täydelliseen koneenohjaukseen. Järjestelmä on modulaarisesti laajennettavissa, joten se voi kasvaa vaatimusten ja koneen koon mukana. Laajennusmoduulien avulla ohjauksen rakenne voidaan sovittaa täsmälleen sovelluksen mukaan. Käyttäjä tilaa vain sen, mitä hän todella tarvitsee.

Visualisoi optimaalisesti: yhdistä PNOZmulti PASvisu-visualisointiohjelmaan

Visualisoi PNOZmulti-pienohjauksia käyttävät laitteistot optimaalisesti siihen sovitetulla ohjelmistolla. OPC UA -palvelinyhteydellä voit liittää PNOZmultin verkkopohjaiseen PASvisu-visualisointiohjelmaan ja nähdä kaikki pienohjauksen muuttujat. Yhdistä koneen turvatoimintojen ohjaus kaikkiin PASvisun tarjoamiin etuihin.
Alkaen vuodesta 2017: Suoran PNOZmulti-yhteyden ansiosta PASvisu-visualisointiohjelman seuraavan version myötä käytössäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot mkl. diagnoosimahdollisuus.

Visualisoi optimaalisesti: yhdistä PNOZmulti PASvisu-visualisointiohjelmaan

Säästä aikaa ja rahaa kaikissa suunnitteluvaiheissa – Etusi

  • maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi erilaisiin automatisointiympäristöihin ja tiedonsiirtojärjestelmiin – kustannustehokas ja kestävä
  • nopea käyttöönotto vähäisen kaapelointitarpeen ansiosta
  • konfiguraation helppo sovitus erimääritetyillä, sertifioiduilla moduuleilla
  • minimaaliset seisonta-ajat ja laitteiston korkea käytettävyys yksinkertaisen ja helpon diagnoosin ansiosta
  • suunnittelusta huoltoon – laajennukset ja muutetut toiminnot ovat aina mahdollisia
  • maksimaalinen turvallisuus – kytkennästä riippuen turvallisuusluokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061)
  • Tehostuspotentiaalia, sillä turvallisuuskomponentit kattavat myös automaatiotehtävät

Tuotevalikoimamme: Konfiguroitavat pienohjaukset