Suomi | suomi

Kosketusanturit

Suojaa vaara-alueet kosketusantureilla

Kosketusanturi turvamaton muodossa

Kosketusanturit reagoivat kosketukseen tai paineeseen. Kun ihminen astuu turvamatolle, se tunnistaa luotettavasti ihmisen paikan ja välittää tiedon eteenpäin turvaohjaukselle, joka hidastaa tai pysäyttää koneen tai laitteiston. Kosketusanturit ovat siten tehokas suojavaruste vaarapaikkojen- tai -alueiden suojaukseen.

Kosketusanturivalikoimamme koostuu paineherkästä PSENmat-turvamatosta , joka kehitettiin tunnistamaan sen päällä oleva ihminen. PSENmat täyttää paineherkille suojavarusteille standardissa EN ISO 13856-1 asetetut vaatimukset.

Pilz-ohjaustekniikkaan ja visualisointiratkaisuihin yhdistettynä se muodostaa turvallisen ja joustavan kokonaisratkaisun. Turvamattoja voidaan käyttää joustavasti kaikkien koneiden kanssa kattavan lisävarustevalikoiman ansiosta.

Hyödy kosketusanturien eduista!

  • erittäin yhteensopiva muiden tuotteiden ja rajapintojen kanssa
  • luotettava kokonaisratkaisu yhdessä Pilzin ohjaustekniikan kanssa
  • joustava käyttää
  • Pilzin 24/7 asiakaspalvelu varmistaa tehokkuuden
  • korkeaa Pilz-laatua
PSENmat-turvamatto

Kosketusanturit – ominaisuudet

  • EN ISO 13856-1 standardin mukainen turvaratkaisu
  • vahva pinta
  • kestävä elektroniikka

Tuotevalikoimamme: Kosketusanturit