Suomi | suomi

Turvarajakytkin

Optimaalinen turvaporttien ja aseman valvonta turvarajakytkimillä

turvarajakytkin

turvarajakytkimiä voidaan käyttää erilaisilla aloilla: Kun suojavaruste avataan, vaaraa aiheuttavat koneen liikkeet pitää pysäyttää ja koneen uudelleenkäynnistys pitää estää. Suojavarusteiden ohittamisen ja manipuloinnin pitää olla estetty. Tietyt sovellukset edellyttävät lisäksi turvaportin lukitusta, kunnes vaarallinen tuotantoprosessi on päättynyt.

PSEN-turvarajakytkimet täyttävät kaikki nämä vaatimukset taloudellisesti ja tehokkaasti ja ovat siksi ihanteelliset turvaporttien ja aseman valvontaan.

Joustava käyttää EN ISO 14119 mukaan – Turvarajakytkimen edut

  • kompakti rakenne takaa yksinkertaisen ja tilaa säästävän asennuksen
  • soveltuu moniin eri käyttökohteisiin
  • Kustannussäästöjä sarjakytkennällä
  • pitkä käyttöikä kestävän kotelon ansiosta
  • luotettava ja taloudellinen kokonaisratkaisu yhdessä Pilzin analysointilaitteiden kanssa
Joustava käyttää EN ISO 14119 mukaan

turvarajakytkimen ominaisuudet

turvarajakytkimen ominaisuudet
  • täyttää EN/ISO 14119 standardin vaatimukset
  • Toimintatapa / Koodaus: mekaaninen (PSENmech, PSENhinge), kosketukseton magneettinen (PSENmag), kosketukseton koodattu (PSENcode) sekä täyskoodattu, uniikkitäyskoodattu (PSENcode)
  • Kotelointiluokka: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Turvallinen turvaporttien ja aseman valvonta - kaikkiin ympäristöihin ja sovelluksiin

Turva-aitojen ovien, porttien, luukkujen ja rullaovien valvontaan ja asennon tunnistukseen: turvarajakytkimet PSENmech, PSENmag ja PSENcode. turvarajakytkimemme täyttävät EN ISO 14119 vaatimukset poikkeuksellisen taloudellisesti ja yhdistävät tuottavuuden, turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden.

Pilzin turvarajakytkimiä on saatavana eri rakenteilla ja toimintaperiaatteilla. Niitä voidaan käyttää myös haastavissa olosuhteissa. Kytke turvarajakytkimet sarjaan ja säästä vielä enemmän!

Anturit eivät kuitenkaan vielä riitä: ratkaisu on täydellinen vasta vastaavien analysointimahdollisuuksien kanssa. Siksi Pilz tarjoaa turvallisen antureista ja ohjauksesta koostuvan kokonaisratkaisun. Säästät aikaa ja rahaa välttämällä kaikkien komponenttien käyttöönoton ja saat sertifioidun turvallisuuden.

Turvallinen turvaporttien ja aseman valvonta - kaikkiin ympäristöihin ja sovelluksiin

Lukemattomilla aloilla käytössä oleva turvarajakytkin

Tuotevalikoimamme: Turvarajakytkin