Suomi | suomi

Turvaporttijärjestelmät

Turvaporttijärjestelmät erottavien suojavarusteiden varmistamiseen

Turvaporttijärjestelmät

Turvaporttijärjestelmiä PSENslock, PSENmlock ja PSENsgate käytetään erottavien suojavarusteiden varmistamiseen. Ne valvovat turva-aitojen portteja ja luukkuja. Turvaporttijärjestelmällä saat kustannusoptimoidun ja tehokkaan ratkaisun, joka täyttää EN ISO 14119 vaatimukset.

Turvaportin avaamisen yhteydessä vaaraa aiheuttavat koneliikkeet täytyy pysäyttää EN ISO 14119 mukaan ja uudelleenkäynnistys pitää estää. Suojavarusteiden ohittamisen ja manipuloinnin pitää olla estetty.

Pilzin turvaporttijärjestelmät täyttävät nämä vaatimukset poikkeuksellisen tehokkaasti ja tarjoavat lisäksi muita toimintoja.

 

Uutuus: Modulaarinen turvaporttijärjestelmä maksimaalista turvallisuutta varten

Modulaaristen turvaporttijärjestelmiemme ansiosta voimme tarjota yksilöllisen turvaporttiratkaisun, joka on optimaalisesti sovitettu sovellukseesi. Yhdistä PSENmlock ja PSENslock turvaporttijärjestelmät esim. Safety Device Diagnosticsiin ja PITgatebox-painikeyksikköön. Näin saat modulaarisen, tarpeisiisi sovitetun turvaporttijärjestelmän.

Hyödy taloudellisesta sarjakytkennästä, nopeasta diagnoosista, käyttö- ja painike-elementeistä sekä valinnaisesta hätäavauksesta!

Modulaarinen turvaporttijärjestelmä Pilziltä

Modulaarinen turvaporttijärjestelmä

Taloudellinen turvaporttiratkaisu – Etusi

  • Suoja vaaraa aiheuttavilta liikkeiltä ja lentäviltä koneen osilta koneiden liikkeiden pysäytyksen yhteydessä
  • Uudelleenkäynnistyksen esto EN ISO 14119 mukaan
  • suojavarusteiden parempi manipulaatiosuojaus
  • luotettava kokonaisratkaisu yhdessä Pilzin ohjaustekniikan kanssa
  • energiatehokas – pienemmän virrankulutuksen ansiosta
Taloudellinen turvaporttiratkaisu

Turvaporttijärjestelmän ominaisuudet

Turvaporttijärjestelmän ominaisuudet
  • Ovien, porttien ja luukkujen valvonta EN ISO 14119 mukaan
  • hyväksytty kaikkiin käyttökohteisiin luokkaan PL e saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan, SIL 3 saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan ja turvaluokkaan 4 saakka standardin EN 954-1 mukaan

Turvaporttijärjestelmien toimialasovellukset

Tuotevalikoimamme: Turvaporttijärjestelmät