Suomi | suomi

Optosähköiset anturit

Esteetön turvallisuus optosähköisillä antureilla

Optosähköiset anturit

Optosähköiset anturit varmistavat koneet ja laitteistot optimaalisesti, kun tuotantoprosessiin puututaan aktiivisesti. Optosähköisten anturien tarjontamme ulottuu PSENopt-valoverhoista PSENscan-turvalaserskannereihin.

PSENopt-valoverhot soveltuvat sormien, käsien tai vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaan. Sekä ahtaisiin kohteisiin tai silloin, kun tarvitset laajennettuja toimintoja, kuten passivointi, sammutus tai kaskadointi: Pilz tarjoaa sovelluksiisi sopivan valoverhon. PSENscan-turvalaserskanneri soveltuu kaksiulotteiseen aluevalvontaan.

Pilz-ohjaustekniikkaan yhdistettynä se muodostaa turvallisen kokonaisratkaisun sovellukseesi. Kattava lisävarustevalikoima mahdollistaa integroinnin kaikkiin koneisiin.

Uutuus: Kestävä vartalonsuojaus toisen sukupolven PSENopt II -valoverholla

PSENopt II -valoverho ja konfiguroitava PNOZmulti 2

Sormien ja käsien suojauksen lisäksi PSENopt II on nyt saatavana myös vartalonsuojausvaloverhona. Äärimmäisen kestävä vartalonsuojausvaloverho, jonka vahingoittumisalttius on erittäin vähäinen. Näin varmistamme koneen korkean käytettävyyden. Sitä tukee myös nopea ja helppo diagnoosi ledeillä. Vartalonsuojausvaloverho sopii alle 50 m etäisyyksille.
Täydellinen ratkaisu: PSENopt II ja konfiguroitava PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmä.

PSENopt II - turvavaloverho

PSENscan-turvalaserskanneri

Optosähköisistä antureista keräämämme kokemuksen ansiosta olemme nyt kumppanisi myös turvalaserskannereiden alalla. Anturitekniikasta ohjaustekniikkaan ja käyttötekniikkaan - kattavan tuotevalikoimamme ansiosta voimme tarjota sinulle räätälöidyn kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta. Ota yhteyttä – asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään!

Uudet PSENscan-turvalaserskannerit mahdollistavat kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla ja 5,5 metriä leveän suojakentän. Siten ne soveltuvat optimaalisesti kiinteään ja liikkuvaan vaara-alueen varmistukseen ja kulunvalvontaan.

PSENscan-turvalaserskanneri

Optosähköiset anturit: PSENscan

Optosähköiset anturit: Edut ja ominaisuudet

  • suurempi tuottavuus ergonomisempien työnkulkujen ansiosta
  • nopea integrointi laitteistoosi
  • helppo käyttää ja huoltaa
  • esteetön turvallisuus
  • säästää tilaa – pienten mittojen ansiosta
  • hyväksytty standardien EN/IEC 61508 ja EN/IEC 61496-1 mukaan

 

Optosähköisten anturien käyttö

Turvalaserskannerien käyttö

Optimaalinen vaara-alueiden varmistus turvalaserskannereilla

PSENscan-turvalaserskannerit tarjoavat optimaalisen ratkaisun kiinteään tai liikkuvaan vaara-alueiden varmistuksen sekä kulun valvontaan. Se mahdollistaa kaksiulotteisen aluevalvonnan 275 asteen kuvakulmalla. Suojaus- ja varoituskentät voidaan määrittää vapaasti ja sovittaa rakenteellisiin olosuhteisiin. Näin PSENscan voidaan helposti integroida erilaisiin sovelluksiin.

 

Valoverhot kaikille aloille ja kaikkiin sovelluksiin

PSENopt-valoverhoilla suojaat työntekijäsi ja tuotteesi - turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Infrapunasäteistä muodostuva näkymätön suojakenttä ympäröi vaara-alueita. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky. Passivointi, sammutus ja/tai kaskadointi avaavat monia mahdollisuuksia valoverhojen optimaaliselle integroinnille. Ne sopivat siten kaikille aloille ja kaikkiin sovelluksiin.

Valoverhojen käyttö

Pilz - yhteistyökumppanisi turvavarusteiden tarkastuksessa

Riippumaton, DAkkS:n standardin ISO/IEC 17020:2012 mukaan akkreditoitu Pilz GmbH & Co. KG:n tarkastuspiste tukee sinua kosketuksettomasti toimivien suojavarusteiden kansainvälisesti voimassa olevilla turvallisuustarkastuksilla.

Lisätietoa: Pilzin riskiarviointitarkastus

DAkkS:n akkreditoima standardin ISO/IEC 17020:2012 mukaan

Valoverhojen toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Optosähköiset anturit