Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

PSENopt-valopuomi

Esteetön turvallisuus

PSENopt-valopuomit

Jos tuotantoprosessin aikana on mentävä vaara-alueelle, PSENopt-valopuomit suojaavat koneita ja laitteistoja optimaalisesti. Vaatimuksesta riippuen valopuomi soveltuu sormien, käsien tai vartalon suojaukseen standardin EN/IEC 61496-1 mukaan.

Kattava lisävarustevalikoima ja valopuomit lisätoiminnoilla – kuten passivointi, sammutus ja kaskadointi – helpottavat sovittamista koneen tarpeisiin.

Uusi PSENopt slim -valoristikko – pieni valoristikko, suuri turvallisuus

Kapean rakenteensa ansiosta uudet PSENopt slim -valoristikot soveltuvat ennen kaikkea tilakriittisiin sovelluksiin, kuten porttijärjestelmiin. Tyyppien 2 ja 4 valoristikot varmistavat siellä sormien ja käsien suojauksen. Kaskaditoiminnon ansiosta ne muodostavat tehokkaan kurotus- ja ohitussuojauksen. LEDien avulla käyttäjä voi analysoida oleelliset koneen pysäytykseen johtaneet syyt ja järjestelmäviat. Näin voidaan vähentää seisonta-aikoja. PSENopt slim -valoristikot asennetaan nopeasti ja helposti yhteensopivilla tarvikkeilla. PSENopt slim muodostaa PNOZsigma- tai PNOZmulti-ohjausten kanssa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun.

PSENopt slim

Turvallinen puuttuminen tuotantoprosessiin – PSENopt:in edut

  • suurempi tuottavuus ergonomisempien työnkulkujen ansiosta
  • säästää tilaa – pienten mittojen ansiosta
  • valopuomin nopea integrointi laitteistoosi
  • valopuomien helppo käyttö ja huolto
  • Suoja-alueet ja tunnistusherkkyydet voidaan sovittaa prosessikohtaisiin tarpeisiin
Turvallinen puuttuminen tuotantoprosessiin

Valopuomien ominaisuudet

Valopuomien ominaisuudet
  • hyväksytty standardien EN/IEC 61508 ja EN/IEC 61496-1 ja UL 508 mukaan
  • voidaan käyttää luokkiin PL c (tyyppi 2), PL d (tyyppi 3) ja PL e (tyyppi 4) saakka standardin EN ISO 13849-1 mukaan sekä luokkiin SIL CL 1 (tyyppi 2), SIL CL 2 (tyyppi 3) ja SIL CL 3 (tyyppi 4) saakka standardin EN/IEC 62061 mukaan
  • Erotuskyky: sormien, käsien ja vartalon suojaus, pääsyn varmistus

Valopuomit kaikille aloille ja kaikkiin sovelluksiin

Pilzin valopuomeilla suojaat työntekijäsi ja tuotteesi - turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Infrapunasäteistä muodostuva näkymätön suojakenttä ympäröi vaara-alueita. Kun valonsäde katkaistaan, annetaan välittömästi pysäytyskäsky.

Passivointi, sammutus ja/tai kaskadointi avaavat monia mahdollisuuksia valopuomien optimaaliselle integroinnille. Ne sopivat siten kaikille aloille ja kaikkiin sovelluksiin.

PSENopt-valopuomin suojakoteloiden kotelointiluokka on IP6k9k, ja se sopii siten kosteisiin ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa hygieenisyyttä.

Peilit mahdollistavat valonsäteiden ohjaamisen, jolloin suojakenttää voidaan suurentaa ilman lisävaloristikoita. Uudet suojapilarit suojaavat valopuomeja vaativissa teollisuusympäristöissä iskuilta, törmäyksiltä ja tärinältä.

Valopuomit kaikille aloille ja kaikkiin sovelluksiin

Pilz - yhteistyökumppanisi turvavarusteiden tarkastuksessa

Riippumaton, DAkkS:n standardin ISO/IEC 17020:2012 mukaan akkreditoitu Pilz GmbH & Co. KG:n tarkastuspiste tukee sinua kosketuksettomasti toimivien suojavarusteiden kansainvälisesti voimassa olevilla turvallisuustarkastuksilla.

Lisätietoa: Riskiarviointitarkastus Pilziltä

Pilz - yhteistyökumppanisi turvavarusteiden tarkastuksessa

Valoristikon toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: Valopuomit