Suomi | suomi

Turvallisuusanturit PSEN

Turvarajakytkimet teollisuuskäyttöön

PSEN-turva-anturit

Pilz tarjoaa runsaan valikoiman turva-antureita, jotka ovat kansainvälisten standardien mukaisia ja sertifiointilaitosten testaamia ja hyväksymiä. Anturivalikoimamme sisältää turvarajakytkimiä asennon ja erottavien suojavarusteiden valvontaan. Optiset anturit soveltuvat optimaalisesti alueiden ja tilojen valvontaan. Valitse laajasta valoverhojen, kamerajärjestelmien ja kosketusanturien valikoimasta.

Hyödynnä antureitamme yhdessä turvaohjaustekniikkamme kanssa! Saat taloudellisen ja turvallisen kokonaisratkaisun Pilziltä. Teollisuuden laitteistojen suuren tehokkuuden takaamisen lisäksi meille on anturivalmistajana tärkeää myös ihmisten, koneiden ja ympäristön suojaaminen.

Älykkäät anturit: Ajattele kokonaisvaltaisesti. Ratkaise modulaarisesti.

Teollisuuskäyttöön suunnitelluilla turvallisuusantureilla pelaat aina varman päälle! Tämän päivän tuotannot ovat erittäin ketteriä ja muuttuvat nopeasti. Siksi tarvitaan joustavia ja mukautuvia antureita.

Vastatakseen nykyaikaisen älykkään tehtaan tiukentuneisiin vaatimuksiin anturimme ovat kehittyneet älykkäiksi järjestelmiksi, joilla voit toteuttaa monimutkaiset ratkaisut. Niin mekaaniset, magneettiset, RFID, optiset kuin kamerapohjaiset: tuottavuus ja helppokäyttöisyys ovat kaikkien turvallisuusantureidemme keskipisteessä.

Riippumatta siitä mihin teollisuusanturiin päädyt: anturi, ohjaukset, yhteensopiva käyttötekniikka sekä visualisointi muodostavat yhdessä turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun samalta toimittajalta. Parasta kaikessa: ratkaisumme ovat yksilöllisesti laajennettavissa, joten hyödyt hyvästä joustavuudesta!

Anturit älykkääseen tehtaaseen

Anturit tulevaisuuden ideoita varten

Modulaarisuus yksilöllisiä turvallisuusratkaisuja varten

PSENmlock-turvaporttijärjestelmä PITgatebox-painikeyksiköllä

Anturien merkitys kasvaa jatkuvasti automaation alalla. Koneiden ja laitteistojen omistajat panostavat yhä enemmän yksilöllisiin ratkaisuihin. Modulaariset turvaporttijärjestelmämme tarjoavat joustavan ratkaisun.

Modulaarinen turvaporttijärjestelmämme sisältää erilaisia turvaporttiantureita, painikeyksiköitä ja lisävarusteita. Kokoa vaatimuksesi täyttävä turvallisuusratkaisu!

Hyödy taloudellisesta sarjakytkennästä, nopeasta diagnoosista, käyttö- ja painike-elementeistä sekä valinnaisesta hätäavauksesta!

Älykäs yksikaapeliratkaisu kattavin diagnoositiedoin

Safety Device Diagnostics

Mukautuvuuden lisäksi tulevaisuuden tuotannossa vaaditaan verkottumista. Älykkäät anturit ovat välttämättömiä verkottuneita tuotantoprosesseja varten. Toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseksi ja seisokkien välttämiseksi tarvitaan kattavia tietoja.

Ja Safety Device Diagnostics täyttää juuri tämän tarpeen! Se mahdollistaa edullisen linjakaapeloinnin sekä turvallisuuslaitteiden yksinkertaisen ja kattavan diagnoosin. Saat aina ja kaikkialta yleiskuvan turvalaitteittesi diagnoositietojen avulla. Samalla hoidat myös ennakoivan huollon.

Innovatiivinen pintojen valvonta

Sovellus dynaamisella turvamatolla

Älykkäät turvallisuusanturit tarjoavat uusia mahdollisuuksia ihmisen ja robotin yhteistoimintaa varten: Dynaamiset PSENmat-turvamatot valvovat muutakin kuin pintoja. PSENmat on varustettu integroidulla kytkintoiminnolla, joilla voit ohjata esim. koneiden ja laitteistojen käyttöprosesseja tai laadunvalvontaa.

Optosähköiset anturimme varmistavat robotein tehtävän materiaalinkäsittelyn toiminnallisen turvallisuuden! PSENopt-valoverhomme sekä PSENscan-turvalaserskannerimme ovat äärimmäisen kestäviä.

Anturit kaikkiin tarpeisiin – etusi

  • Turva-anturit kaikenlaisiin sovelluksiin
  • erilaiset teknologiat – esim. mekaaninen, magneettinen, RFID, optinen tai kamerapohjainen
  • korkea käytettävyys ja tuottavuus maksimaalisella turvallisuudella
  • Painopiste suorituskyvyssä, kestävyydessä, helpossa käytössä
  • Säästä aikaa ja rahaa suunnittelussa ja käyttöönotossa
  • Turvallisuus ja laatu kansainvälisten standardien ja sertifiointielinten koestusten mukaisen sertifioinnin ansiosta
  • Suojaa investointisi varmistamalla yhteensopivuus muiden valmistajien tuotteiden ja liitäntöjen kanssa
  • Kokonaisratkaisu yhdeltä toimittajalta: Anturi, ohjaustekniikka, käyttötekniikka ja visualisointi Pilziltä
Anturit kaikkiin käyttötarkoituksiin

PSEN-turva-anturit - käytössä lukemattomilla aloilla

Tuotevalikoimamme: Turvarajakytkimet