Suomi | suomi

Turvallinen ohjaustekniikka Pilziltä

Pilzin ohjaustekniikka turvaa automatisoidut laitteistosi! Tulos: tyytyväiset, terveet työntekijät ja maksimaalinen käytettävyys varmistavat maksimaalisen menestyksen.

Löydä tarpeisiisi sopiva ohjaustekniikka!

Pilziin voit luottaa

Pilz on turvallisen automaatiotekniikan teknologiajohtaja ja kokonaistoimittaja. Turvaohjauksiamme käytetään kaikkialla maailmassa ja ne ovat vuosien varrella todistaneet toimivuutensa. Luota asiantuntemukseemme koneturvallisuuden alalla: Meillä on kaikkiin tarpeisiin oikea ratkaisu! Painopisteenä vaaraa aiheuttavien liikkeiden turvallinen poiskytkentä ja koneiden kitkaton ohjaus.

Turvallisuus on ydinosaamisalueemme. Siksi tavoitteemme on automatisoida koneet ja laitokset niin pitkälle, että ihmisten, koneiden ja ympäristön turvallisuus on aina varmistettu.

Turvallinen ohjaustekniikka Pilziltä

PNOZ-turvarajakytkin on oikea valinta sovelluksiin, joissa on vähän turvallisuustoimintoja. Se on helppo ottaa käyttöön ja vie kapeutensa ansiosta hyvin vähän tilaa.
Turvalliset pienohjaukset ovat oikea valinta, kun etusijalla ovat joustavuus ja modulaarisuus. PNOZmulti on äärimmäisen helppo käyttää graafisen konfiguraatio-ohjelmiston ansiosta.
Monimutkaiset sekvenssit on helppo ohjelmoida PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC -ohjauksen avulla. Se mahdollistaa turva- ja vakiotoimintojen turvallisen valvonnan. Meiltä löydät tarpeisiisi sopivan ohjaustekniikan.

Pilzin turvallisen ohjaustekniikan edut

  • Korkea käytettävyys ja taloudellisuuden parantaminen
  • Suojaa työntekijäsi suoritustasoon PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan ja luokkaan SIL CL 3 saakka IEC 62061 mukaan
  • Selkeä ja helppo käyttö sekä intuitiivinen konfigurointi
  • Arvostettua Pilz-tekniikkaa, jonka laatuun voit luottaa
  • Optimaaliset automaatioratkaisut kaikkiin sovelluksiin
  • Yleisten turvallisuustoimintojen ja lukemattomien automaatiotoimintojen valvonta
  • Yleisten tiedonsiirtoprotokollien tuki
  • joustavuus ja modulaarinen laajennettavuus – ratkaisumme kasvavat laitteistosi mukana

Tuotevalikoimamme: