Suomi | suomi

Robottikäsivarsi – joustavaan teollisuuskäyttöön

Robottikäsivarret teollisuutta ja palvelurobotiikkaa varten

PRBT-manipulaattori

Etsitkö robottikäsivarrella yksilöllistä ja joustavaa ratkaisua sovellukseesi? Sitten Pilz-manipulaattori on oikea valinta!

Hyödynnä tehokas PRBT-manipulaattorimme! Robottikäsivarsi on suunniteltu sekä teollisuuskäyttöön että muuhun käyttöön.
PRBT on joustavasti käytettävissä ja se soveltuu mm. mobiileihin sovelluksiin kuten autonomisiin kuljetusjärjestelmiin (FTS).
Yhdessä Pilz-ohjausmoduulin ja käyttömoduulin kanssa robottikäsivarsi muodostaa teollisuusrobottistandardin EN ISO 10218-1 mukaan sertifioidun paketin.

Hyödy PRBT-manipulaattorin tarjoamista eduista

  • joustava ja avoin robottikäsivarsi teollisuutta varten
  • voidaan yhdistää käyttömoduulin ja ohjausmoduulin kanssa
  • erittäin yhteensopiva muiden tuotteiden ja rajapintojen kanssa
  • erittäin joustava käyttää
  • totuttua korkeaa Pilz-laatua
Manipulaattori ja käyttöpaneeli

Tuotevalikoima: robottikäsivarsi