Palvelurobottimoduulit tasoittavat tietä robottien maailmaan. Kokoa oma yksilöllinen robottisovellus, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi: Pilz-palvelurobotit koostuvat PRBT-manipulaattorista, PRCM-ohjausmoduulista, PRTM-käyttömoduulista sekä ROS-moduuleista. PRMS-törmäysmittarisarja ihmisen ja robotin yhteistoimintaan tukee sinua luotettavasti tavoitellessasi turvallisia sovelluksia. Pavelurobottimoduulejamme voidaan käyttää sekä palvelurobotteina että teollisuudessa. Hyödynnä kustannustehokkaat ja joustavat ratkaisumme!
Robotiikka Pilziltä – avoin ja yhteensopiva
Palvelurobotiikkamoduulit teolliseen ja muuhun ympäristöön

Palvelurobotiikka Pilziltä - Etusi yhdellä silmäyksellä
- Moduuleja voidaan yhdistellä yksilöllisesti – tarpeiden mukaan
- Manipulaattori-, ohjaus- ja käyttömoduulit muodostavat DGUV-sertifioidun paketin EN ISO 10218-1 mukaan
- Turvallisuustoiminnot STO ja SBC sekä turvaohjausjärjestelmällä toteutetut robottijärjestelmien turvallisuustoiminnot varmistavat korkeimman turvallisuuden
- Plug-and-Work-periaatteen mukainen nopea käyttöönotto
- Avoimet käyttöliittymät kuten ROS ja CANopen varmistavat optimaalisen yhteensopivuuden
- Laadukkaat osat varmistavat pitkäikäisyyden ja kestävyyden

Palvelurobotiikka Käyttökohteet

- Pick-&-Place-sovellukset teollisuuteen
- Asennuksesta laadunvalvontaan ja koneiden varusteluun
- Modulaariset puoliautomaattiset pienrobottisolut
- Teollisuusympäristössä
- Autonomisissa kuljetusjärjestelmissä (FTS)
- Sovellukset yliopistoissa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä
ROS-moduuli – valmistajariippumaton Open-Source-ohjelmisto
ROS-moduulien myötä tarjoamme valmistajille laadukkaita, manipulaattorien valmistajan ROS-paketteja. Ne täyttävät teollisuuden laatuvaatimukset ja ovat heti käytettävissä sekä teollisuudessa että palvelurobotiikassa.
Heräsikö kiinnostus? Osoitteessa ros@pilz.de tavoitettavat asiakaspalvelijamme kertovat mielellään lisää ROS:sta.

Tuotevalikoimamme: Palvelurobotiikka
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk