Suomi | suomi

PNOZ-turvareleet/turvarajakytkimet

PNOZ - optimaalinen turvaratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Turvarele PNOZ

PNOZ-turvareleet valvovat turvatoimintoja kuten hätäpysäytystä, turvaportteja, valoaitoja, valoristikoita, kaksinkäsinkäyttöä, turvamattoja, pyörimisnopeutta, pysähtyneisyyttä ja monia muita. PNOZ-turvareleet todistavat toimivuutensa lukemattomissa käyttökohteissa ympäri maailman.

Vuonna 1987 Pilz patentoi ensimmäisen hätäpysäytysreleen ihmisten ja koneiden suojaksi. Tuo oli merkkipaalu turvatekniikan alalla. PNOZ-turvareleestä kehittyi nopeasti maailman käytetyin turvarele. Nimi PNOZ on tänään synonyymi turvareleelle. PNOZ – Alkuperäinen!

Jatkuvan kehitystyön ansiosta syntyi konfiguroitava PNOZmulti-pienohjaus, maailmanlaajuinen koneiden turvallisuusstandardi.

Investoi uusimpaan turvallisuustekniikkaan – Etusi

  • kansainvälinen sertifiointi
  • korkea käytettävyys ja lyhyet seisokit helpon diagnosoinnin ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja helppo kytkentä pistokkeiden ansiosta
  • täydellinen ratkaisu sisältäen tulkintalaitteet, anturit sekä käsky- ja viestilaitteet
  • maksimaalinen turvallisuus luokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061)
PNOZ turvareleiden edut

Turvareleiden ominaisuudet

Turvareleiden ominaisuudet

Turvareleemme erottuvat joukosta erilaisten syöttöjännitealueiden, turvakoskettimien määrän sekä liittimien määrän tai liitettävyyden ansiosta. Tuotteemme voidaan jakaa erilaisten ominaisuuksiensa ja toimintojensa ansiosta seuraaviin tuoteryhmiin:

PNOZsigma

  • maksimaalinen toimivuus minimaalisella rakenneleveydellä
  • säädettävät käyttötavat ja ajat
  • skaalattava modulaarisen rakenteen ansiosta

PNOZ X

  • räätälöityä turvallisuutta kaikille toiminnoille
  • sähkömekaaninen, potentiaalivapaa
  • yleisvirtalähde

PNOZcompact

  • nelikulmainen, yksinkertainen, keltainen
  • optimaalinen suuria kappalemääriä valmistavilla sarjatuotantokoneille
  • turvallisuussovelluksen perustoiminto

PNOZelog

  • helposti liitettävä
  • kulumaton
  • laajennettu diagnostiikka

PNOZpower

  • suuret kuormat 8 A - 16 A
  • moottorikuormien suoraan kytkentään
  • modulaariset lähtöliitännät

Laske kustannuksia Push-in-tekniikalla

Laske kustannuksia Push-in-tekniikalla

Push-in-tekniikkaan perustuvat laiteversiot tarjoavat taloudellisuus- ja turvallisuusetuja. Ne auttavat laskemaan kustannuksia nopean käyttöönoton ja huollon ansiosta.

Seuraavat tuoteperheet ovat saatavana Push-in-jousiliittimillä:

  • Turvareleet PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Valvontareleet PMDsigma
  • Kaapelien valvontalaitteet PLIDdys
  • Pienohjaukset PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Huoltoystävällinen helpon käytön ansiosta

Huoltoystävällinen helpon käytön ansiosta
  • Kytkentä kaikkiin yleisiin johtimiin johdinholkilla tai ilman
  • nopea ja helppo johdotus
  • kaksi kytkentää napaa kohti, voidaan avata yksitellen tai yhdessä (eduksi asennuksen tai johdotuksen muutoksen yhteydessä)
  • Kustannussäästöjä laitteen vaihdon yhteydessä, koska uusia johdotuksia ei tarvita ja potentiaaliset johdotusvirheet ehkäistään
  • erillinen aukko jännitteen koestukseen
  • koodatut pistokkeet helppoon ja luotettavaan asennukseen, helpottaa huoltoa
  • huoltovapaa määrätyn puristusvoiman ansiosta, ei vaadi kiristystä ruuviliitinten tavoin, eli jälkikiristyskustannukset jäävät pois
  • suuri kosketusvarmuus myös voimakkaan tärinän ja värähtelyn yhteydessä
  • Potentiaalien jatkaminen onnistuu vaivatta

Optimaalinen turvarele jokaiseen käyttökohteeseen

Klassisen hätäpysäytystoiminnon lisäksi turvareleet valvovat tänään turvaportteja, valopuomeja, kaksinkäsinkäyttöä, turvamattoja, passivointia, pysähtyneisyyttä, pyörimisnopeutta ja monia muita turvallisuustoimintoja.

 

 

 

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 5.1! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Klassinen hätäpysäytystoiminto

Tuotevalikoimamme: Turvareleet