Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Valvontareleet / Valvontalaitteet

Sähköinen turvallisuus kaikkiin sovelluksiin

Valvontareleet / Valvontalaitteet

Valvontalaitteissa etusijalla on ihmisten ja koneiden suojaaminen eristysvioilta, jäännösjännitteiltä, ylijännitteeltä, ylivirralta, ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta sekä pysähtyneisyys- ja pätötehon valvonta. Vähennä vaarallisia tilanteita merkittävästi ja paranna samalla laitteistosi elinikää. Alenna kustannuksia ja varmista tehokkaampi tuotanto. Kaikki käyttämällä valvontareleitä!


Monitoimiset ja yleiskäyttöiset valvontareleet sopivat useisiin sovelluksiin. PMD-valvontalaitteilla täytät IEC 60204-1 vaatimukset koneiden sähkövarusteiden turvallisuudelle.

Valvontareleet – Etusi

  • Erilaisten toimintojen valvontaan kuten esim. virta, eristys, jännite, lämpötila tai vastaava
  • yleiskäyttöiset ja monitoimiset releet
  • Koneen sähkövarustus täyttää IEC 60204-1 vaatimukset
  • minimaalinen tilantarve kytkentäkaapissa kompaktin koon ansiosta
  • nopea varustelu ja käyttöönotto
  • tehokas ja pitkäikäinen jatkuvassa käytössä

Valvontalaitteet - Arvostettua luotettavuutta

Käytä valvontalaitteitamme kaikkialla, missä sähköturvallisuus on etusijalla. Valvo:

  • Jännite
  • Vaihejärjestys
  • Virta
  • Eristys
  • Pätöteho
  • Lämpötila
  • Pysähtyneisyys
  • Virhejännite

Tuotevalikoimamme: Valvontalaitteet