Suomi | suomi

PMI-ohjauspaneelit

Modernit ohjauspaneelit diagnosointiin, visualisointiin ja ohjaukseen

PMI-ohjauspaneelit

PMI-ohjauspaneelit on tarkoitettu teknisten prosessien käyttöön, valvontaan ja ohjaukseen. Tarjoamme laajan valikoiman yksinkertaisista diagnoosilaitteista vaativien sovellusten ohjauspaneeleihin. Kompaktit ohjauslaitteet tarjoavat runsaasti toimintoja. Ne voidaan helposti integroida tuotanto- ja automaatiolaitteistoon.

Hyvä visualisointi ja diagnostiikka merkitsee aina myös lyhyitä seisokkeja ja niiden myötä parempaa taloudellisuutta. Erityisen tärkeää on koneiden diagnosointi vikatilanteiden yhteydessä. Yhdessä Pilz-ohjausten kanssa ne muodostavat järjestelmän, joka mahdollistaa nopean vianmäärityksen tuotantohäiriöiden yhteydessä.

Tarvitsetko kattavia diagnoositoimintoja? Hyödynnä sitten PVIS-diagnoosikonseptia tai PASvisu-visualisointiohjelmistoa!

PMI-ohjauspaneelien edut ja ominaisuudet yhdellä silmäyksellä

  • lyhyemmät seisonta-ajat ja kannattavampi laitteisto
  • joustava kokonaisratkaisu PSS 4000-automaatiojärjestelmän, SafetyNET p:n, Pilz Motion Controlin (PMC) ja PNOZmultin visualisointiin
  • runsaasti käyttökohteita useiden näyttökokojen ja varusteluvaihtoehtojen ansiosta
  • viimeistelty diagnoosi- ja visualisointikonsepti PASvisu- ja PVIS-ohjelmistotuotteilla
  • ”made in Germany“ – suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Saksassa
  • optimaalinen suorituskyky ja termisesti stabiili nykyaikaisten Low-Power RISC prosessorien ansiosta
  • kestää tärinää, pölyä ja roiskevettä (Etupuoli: IP65)
  • nopea tiedonsiirto Ethernet-liitännän kautta
  • Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus - Made in Germany
PMI-ohjauspaneelien edut yhdellä silmäyksellä

Tuotevalikoimamme: Ohjauspaneelit