Suomi | suomi

Modulaarinen turvaporttijärjestelmä

Ovi. Järjestelmä. Turvallisuus.

Modulaarinen turvaporttijärjestelmä

Etsitkö sovellukseesi optimaalisesti sovitettua yksilöllistä turvaporttiratkaisua? Modulaariset turvaporttijärjestelmämme mahdollistavat vaatimuksesi täyttävät yksittäisten komponenttien joustavat yhdistelmät.

Hyödy taloudellisesta sarjakytkennästä, nopeasta diagnoosista, käyttö- ja painike-elementeistä sekä valinnaisesta evakuointiavauksesta.

Ratkaisun ytimenä on sopiva turvaporttianturi/ turvaporttikatkaisin

PSENslock-turvaporttianturi

PSENslock-turvaporttianturi

Kosketukseton PSENslock-turvaporttianturi on turvallinen turvaportin valvonta ja kosketuksettomasti toimiva pitomagneetti (500 tai 1000 N) samassa laitteessa. Turvallisen aseman valvonnan ja prosessipidon ansiosta PSENslock on yleiskäyttöinen – korkeimpaan turvallisuusluokkaan – ja soveltuu myös sarjakytkentään.

Lisää tietoa PSENslock-anturista

PSENslock-turvaporttianturi

PSENslock-turvaporttianturi

PSENslock-turvaporttianturin 7500 N pitovoima varmistaa turvallisen lukituksen ja turvallisen pidon yhdessä tuotteessa. Kaksikanavainen ohjaus mahdollistaa pidon. Rajakytkin sopii ennen kaikkea koneisiin, joissa esiintyy vaarallista jälkikäyntiä ja joissa tarvitaan siten PL d tai PL e luokan turvapitoa.

Lisää tietoa PSENslock-anturista

Sarjakytkentä Safety Device Diagnostic

Diagnoosi ja sarjakytkentä Safety Device Diagnosticsilla

Safety Device Diagnosticsin (SDD) avulla yksittäisiä katkaisijoita ja ovia voidaan ohjata yksilöllisesti – ilman kallista kaapelointia kytkentäkaapissa. SDD mahdollistaa lisäksi turvarajakytkimen yksinkertaisen ja kattavan diagnosoinnin ja vähentää näin seisonta-aikoja.

Evakuointiavaus PSENmlockilla

Maksimaalinen turvallisuus optimaalisen evakuointiavauksen ansiosta

PSENmlockiin voidaan yhdistää kaksi evakuointiavausta: PSENml escape release yhdistetään tangolla perusyksikköön ja PSENml escape release cordset kytketään PSENmlockiin vetonarulla.

Lisävarusteet ovenkahva

Sopiva kahva optimaaliseen varmistukseen

Erityisesti PSENmlock-turvaporttijärjestelmää varten sovitetut ovenkahvat ovat taloudellinen ratkaisu turvaporttien varmistukseen. Tarjoamme sopivat ovenkahvat sekä kippi- että liukuoviin. Lisäksi saatavana on kattava asennustarvikevalikoima.

Täydellinen kumppani: helppo käyttö PITgatebox-painikeyksiköllä

PITgatebox-painikeyksikkö

PITgatebox voidaan yhdistää sekä PSENslock että PSENmlock turvaporttiantureihin. Näin saat lisää käyttö- ja painike-elementtejä: hätäpysäytyspainikkeista ja valaistusta painikkeista avainkatkaisijoihin ja painikkeisiin. PITgateboxista on saatavana useita versioita ja kestävän sinkkipainevalurunkonsa ansiosta se kestää erityisen hyvin iskuja, tärinää ja törmäyksiä. Kapean rungon ansiosta se voidaan asentaa tilaa säästävästi tavanomaisiin alumiiniprofiilijärjestelmiin.

Lisää tietoa PITgateboxista

Edut yhdellä silmäyksellä

  • sovellukseen sopiva yksilöllinen ratkaisu
  • kattava modulaarinen tuotevalikoima
  • lukuisia yhdistelymahdollisuuksia
  • sertifioitu turvallisuusstandardien mukaan
  • nopea integrointi laitteistoosi
  • helppo käyttää ja huoltaa
  • turvallinen ja taloudellinen kokonaisratkaisu samalta toimittajalta
  • ihanteellisesti yhdistettävissä Pilzin turvaohjaustekniikkaan

Toimialasovellus:

Tuotevalikoimamme: Modulaarinen turvaporttijärjestelmä