Suomi | suomi

Turvallinen automaatio rautateille!

Teollisuuden turvallisuustekniikka rautateillä

Turvallisesti digitaaliseen tulevaisuuteen

Rautatietekniikka

Rautatieala on muutoksen kourissa. Digitaaliset ja verkostoituneet ratkaisut ovat rautatietekniikan tulevaisuus. Lisääntyvän digitaalisuuden myötä turvallisuudelle asetetut vaatimukset kasvavat. Turvallisuus on erityisen tärkeää ihmisiä kuljetettaessa. Tiedämme, mitä päivitettäviltä ja turvallisilta ohjausjärjestelmiltä vaaditaan: niiden on oltava taloudellisia, yksinkertaisia ja luotettavia.
Toimitamme turvallisuutta koko rataosuudelle esim. vaihteiden käyttölaitteita, tasoristeyksiä, signaali- ja ajojohtimia, keskityslaitteita jne. PSS 4000-R(ail) on erityisesti rautatiealalle kehitetty automaatiojärjestelmä. Se täyttää CENELECin tiukat vaatimukset, sietää erittäin hyvin sähkömagneettisia häiriöitä, äärimmäisiä lämpötiloja ja mekaanisia rasituksia. Kaikkiin rautatiesovelluksiin luokkaan SIL4 saakka!

Miksi Pilz on oikea kumppani rautatiealalla:

  • Tukee tuotekehitystä ja ohjelmointia toteutukseen saakka
  • yksilöllinen neuvonta tarpeet täyttäviä ratkaisuja varten
  • monivuotinen kokemus turvallisesta rautatietekniikasta
  • rautatiealan standardien tarkka tuntemus
  • tiiviisti alalle verkostoitunut
  • innovoiva
  • olemme käytettävissäsi kaikkialla maailmassa!
Kumppani turvallista rautatietekniikkaa varten

Kumppanit ja referenssit:

Pilz on jäsen seuraavissa:

Kumppanit ja referenssit
Pilz on jäsen seuraavissa

Turvallisuustekniikkaa kaikkiin rautatiesovelluksiin

PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä on optimaalinen ratkaisu rautateiden automatisointiin! Se mahdollistaa mm. vanhan reletekniikan modernisoinnin! Järjestelmällä voidaan valvoa lukemattomia rautatiesovelluksia: tasoristeyksiä, signaali- ja ajojohtimia, vaihteita ja keskityslaitteistoja.

ETCS (European Train Control System) avulla voimme analysoida junatunnistinsignaalit ja välittää tiedot keskityslaitteille ja ETCS-ratakeskuksiin. Object Controller mahdollistaa EULYNX-standardin (RaSTA) mukaisen turvallisen verkkotiedonsiirron. Pilzin PSS 4000-R-automaatiojärjestelmällä olet aina askeleen edellä muita! Pilz on rautatieautomaation asiantuntijasi!

Ota yhteyttä!

Henkilötiedot


Tiedän, että kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan sopimusten täyttämiseen ja tiedustelujeni käsittelyyn, ellen anna suostumustani. Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät täältä: Pilz-tietosuoja
Voin koska tahansa peruuttaa seuraavan suostumukseni (sähköposti riittää). Hyväksyn sen, että Pilz tallentaa ja käyttää sisäisesti yllä mainittuja tietojani, jotta saan tietoa Pilzin tuotteista ja palveluista myös tiedusteluni käsittelyn jälkeen.

* Pakollinen kenttä