Suomi | suomi

Puristimet

Puristimien turvatekninen varustus, jälkivarustus ja käyttö

Puristimet

Puristimien luotettavan turvallisuustekniikan täytyy olla joustava ja tehokas, mutta lisäksi sen pitää olla myös taloudellinen. Me autamme sinua puristimiesi turvallisuusteknisessä varustamisessa ja turvallisessa käytössä. Muokkaustekniikan asiantuntijana Pilz auttaa puristimien suunnittelussa ja jälkivarustuksessa koneen koko elinkaaren ajan parhaan turvallisuuden takaamiseksi.

Turvalliset puristimet – konfiguroitavalla PNOZmulti 2 -pienohjauksella

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 on modulaarinen turvaohjaus: siihen kuuluu kaksi perusyksikköä ja lukuisia laajennusmoduuleja erilaisia sovelluksia varten. Vapaasti konfiguroitava ohjelmistotyökalu helpottaa pienohjausten käyttöä. Työkalussa voit konfiguroida sekä laitteet että tarvittavat ohjelmistotoiminnot.

Mekaanisten puristimien valvontaan olemme kehittäneet kaksinapaisen puolijohdelähtömoduulin PNOZ m EF 8DI2DOT. Sitä voi käyttää puristimien varoventtiilien sekä muiden kaksinapaisesti kytkettävien toimilaitteiden ohjaukseen. PNOZ m EF 8DI2DOT -moduulissa on kaksi turvalähtöä ja 8 digitaalista tuloa, joille voidaan konfiguroida omat suodatinajat. Hyödynnä noin 3 ms jaksonajat ja alle 8 ms reaktioajat. Puristimien turvallisuustoiminnot voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti sertifioiduilla puristinmoduuleilla PNOZmulti Configuratorissa

22,5 mm leveä puristinmoduuli sopii niin uusien kuin vanhojen puristimien kytkentäkaappeihin!

Lisätietoa PNOZmulti 2 -pienohjauksesta!

Turvallisuusratkaisut ja -konseptit kaikenlaisiin puristimiin

Tarjoamme ratkaisuja kaikenlaisiin puristimiin käsikäyttöisistä erilliskoneista täysautomaattisiin puristinlinjoihin. Puristintekniikan erityisvaatimuksien täyttämiseksi Pilz on kehittänyt elektronisen nokkakytkinlaitteiston, joka yhdessä PSS 4000 automaatiojärjestelmän kanssa nostaa tuottavuutta ja turvallisuutta. Särmäyspuristimiin tarjoamme kamerapohjaisen suojaus- ja mittausjärjestelmän PSENvip.

Jälkivarustelu pidentää vanhempien puristimien tuottavuutta

Harkitusti suunnitellulla ja toteutetulla puristimen jälkivarustelulla asiantuntijamme varustavat myös vanhemmat puristinmallit ajankohtaisella sähkö-, ohjaus- ja turvallisuustekniikalla. Esimerkiksi epäkesko- ja hydrauliikkapuristimet ovat tukevan rungon ja kestävän mekaniikan ansiosta pitkäikäisiä. Jälkivarustelun jälkeen ne täyttävät taas turvallisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevat vaatimukset 10-20 vuoden ajan.

Edut puristinturvallisuudelle

Ratkaisut puristinturvallisuudelle

  • Turvallisuutta ihmisille ja koneille käytettävyydestä ja joustavuudesta tinkimättä
  • Suurempi tuottavuus optimoitujen menetelmien ja uusimman ohjaus- ja anturitekniikan ansiosta
  • Vähemmän seisokki- ja pysähtyneisyysaikoja
  • Palvelut koneen elinkaaren ajan: riskianalyysistä CE-sertifiointiin ja käyttäjäkoulutuksiin
  • Kansainvälisten standardien mukaiset turvallisuuskonseptit.

Ladattavat tiedostot

Lue esitteistä tuotetarjonnastamme puristimiin ja metallintyöstöön. Niistä löydät tietoa tarjonnastamme puristimien varustelun, jälkivarustelun ja käytön alalta.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!