Suomi | suomi

Tuulienergia

Automatisoi tuulivoimalat turvallisesti ja tehokkaasti

Automatisoi tuulivoimalat turvallisesti ja tehokkaasti

Tuulivoimalat altistuvat mitä erilaisimmille sää- ja ympäristörasituksille. Tästä huolimatta niiden on toimittava tehokkaasti ja luotettavasti. Laitteiston suojaus ylikuormitukselta on erittäin tärkeää pysähtyneisyysaikojen minimoimisen kannalta.

Sijoitus tuulivoimalan turvallisuuteen tarjoaa taloudellisia etuja ja varmistaa samalla huoltohenkilökunnan turvallisuuden. Tuulivoimaloita koskevat monet kansainväliset standardit ja direktiivit kuten konedirektiivi (2006/42/EY) ja IEC 61400.

 

Turva-automaatio - kannattava sijoitus:

  • toteuta skaalattavat, turvalliset automaatioratkaisut uusiin ja vanhoihin tuulivoimaloihin
  • noudata tuotannossa standardien vaatimuksia
  • saavuta paras mahdollinen standardisointi On- ja Offshore-laitteistojen automatisoinnissa
  • pienennä onnettomuusvaaraa käytössä, huolto- ja asennustöissä

Käytä tuulivoimaloihin sovitettuja turvallisuus- ja automaatioratkaisuja. Autamme sinua yksilöllisen turvallisuuskonseptin laatimisessa.

Turva-automaatio tuulivoimaloihin: standardien mukainen pyörimisnopeuden valvonta

Turvallisuuskumppanina Pilz tarjoaa tuulivoimaloissa koeteltuja, luotettavia komponentteja ja ratkaisuja. Hyödyt näin turvallisuusjärjestelmien, etädiagnoosi- ja etähuoltomahdollisuuksien sekä vahvojen tuoteversioiden yksinkertaisesta integraatiosta. Tarjoamme sertifioituja ratkaisuja (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) maailmanlaajuiseen käyttöön, jotka täyttävät kansainvälisten määräysten, kuten konedirektiivin (2006/42/EY), standardin IEC 61400 sekä saksalaisen Lloydin vaatimukset.

Erityisesti standardienmukaiseen pyörimisnopeuden valvontaan Pilz-ratkaisut tarjoavat selkeitä etuja. Valittavanasi on erilaisia mahdollisuuksia standardienmukaiseen pyörimisnopeuden valvonnan toteutukseen tuulivoimaloissa. Ohjausjärjestelmämme ovat skaalattavia erilaisiin anturiyhdistelmiä varten ja saavuttavat siten turvallisuustason PL d ja PL e.


Se mahdollistaa mm. seuraavien valvonnan:

  • kaikki turvallisuuden kannalta oleelliset laitteistoarvot ja olosuhteet
  • roottori- ja generaattoriakselin ylikierrokset, akselirikko
  • roottorin lapojen säätö (lapakulma) ja kiertyminen tuulen mukaan (suuntakulma)
  • hätäpysäytyspainikkeet tornissa ja konehuoneessa
  • laitteistoarvot, kuten lämpötila, paine, värähtelyt tai sähköiset suureet laitteiston suojaukseen

              

Pilz tarjoaa skaalattavia ratkaisuja kaiken kokoisiin laitteistoihin. Ajankohtaisessa Tuulivoimalaesitteessä on lisätietoa kaikista tuotteista Tuulivoimaloiden turva-automaatioon.

Palvelut tuulivoimaloille

Ratkaisumme tuulivoimaloihin:

Pilzillä on monivuotinen kokemus koneturvallisuuden neuvontapalveluista - luota asiantuntijaan. Tuemme sinua erityisesti tuulivoimaloita varten räätälöidyillä ratkaisuilla:

  • Riskiarviointi
  • Turvallisuuskonsepti
  • Validointi
  • Tuki CE-merkinnässä

Ladattavaa infomateriaalia

Lue lisää tuulivoimaloiden turvallisuusratkaisuista latausalueesta löytyvistä esitteistä.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!