Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Koneturvallisuus autoteollisuudessa

Vaatimuksenne koneturvallisuuden alalla

Automatisoitu autonvalmistus tasapainoilee kustannustehokkaan tuotannon, tehokkuuden ja turvallisuuden välillä. Yksittäisissä tuotantovaiheissa, kuten puristimet, korinrakennus, maalaamot ja asennuslinjat, asetetaan erilaisia vaatimuksia koneturvalisuudelle. Haasteena on integroida koneturvallisuuden vaatimukset tuotantoprosessiin niin, että varmistetaan yksiköiden suuri käytettävyys ja tehokkuus.

 

Kokemuksemme koneturvallisuuden

Koko elinkaaren tai yksittäiset tuotantovaiheet kattavilla palveluillamme autamme varmistamaan autonvalmistuksen turvallisuuden.

  • Tuottavuutta voidaan parantaa koneturvallisuuden oikealla toteutuksella
  • Autamme varmistamaan robottisolujen, puristimien, työstökeskusten ja kuljetusjärjestelmien turvallisuuden riskiarvioinneilla, turvallisuuskonsepteilla ja validoinneilla
  • Asiaan liittyvien C-normien EN ISO 10218-1, ANSI B-11 tai EN 692 kansainvälinen tulkinta ja käyttö
  • Yksittäisten koneiden ja ketjutettujen järjestelmien vaatimustenmukaisuustarkastukset.

Palvelumme ...