Suomi | suomi

Smart Products

Älykkäät tuotteet mahdollistavat älykkäät tuotantoprosessit ja edistävät tulevaisuuden automatisointia. Niille ovat ominaisia autonomiset järjestelmät sekä ketjutetut koneet ja laitokset. Tämä luo uusia vaatimuksia kone- ja IT-turvallisuudelle. Meille on luonnollista haastaa itsemme. Turvallisuuden edelläkävijänä tarjoamme jo tänään huomisen turvallisia automaatioratkaisuja - Smart Productsimme.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä Industrie 4.0:ää varten

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä

Tulevaisuuden automaatio edellyttää ratkaisuja, jotka varmistavat korkean käytettävyyden joustavissa laitoskonsepteissa ja ovat helppokäyttöisiä. PSS 4000 -automaatiojärjestelmä täyttää nämä vaatimukset. Klassisessa automaatiossa yksi yksittäinen keskusohjaus ohjaa konetta tai laitosta ja käsittelee kaikki signaalit. PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä useita ohjauksia voidaan verkottaa Multi-Master-periaatteen mukaan niin, että kaikki toimivat itsenäisesti. Voit ohjelmoida laitteet erillään ja päättää myöhemmin ajetaanko toiminto useissa ohjauksissa vai pelkästään yhdessä. Näin säästät aikaa ja vältät virheet ohjelmoinnin yhteydessä. Optimaalinen ratkaisu modulaarisiin ja joustaviin laitoksiin Industrie 4.0:n mittapuiden mukaan.

Lue lisää PSS 4000 -automaatiojärjestelmästä

Räätälöity hätäpysäytys Smart Factoryyn

PITestop activen myötä Pilz esittelee uuden sähköisesti aktivoitavien hätäpysäytyskatkaisimien tuoteperheen. Hätäpysäytyskatkaisimet ilmaisevat merkkivaloilla aktivointitilansa. PITestop active on siten sopiva ratkaisu laitteistoihin, joissa osia siirretään tai mobiileihin käyttöpaneeleihin. Laitteisto voidaan siten toteuttaa joustavammin.

PITestop active helpottaa ei-aktiivisten koneen osien ja käyttölaitteiden käsittelyä ja merkintää. Tämä koskee erityisesti lähekkäin olevia koneita, joiden toiminta-alueet voidaan nyt sijoittaa tiiviimmin. Voit esim. kytkeä ketjutetun koneen ei-aktiiviset osat helposti pois päältä ja laskea näin laitteistosi energiankulutusta.

Tietoa PITestop active -hätäpysäytyspainikkeesta

PITestop active

Turvallisuuslaitteiden modulaarinen diagnoosi tekee riippumattomaksi

Uusi diagnoosiratkaisu Safety Device Diagnostics mahdollistaa laajojen diagnoositietojen yksinkertaisen haun etänä ja niiden käyttämisen esim. etähuoltoon. Huoltotoimenpiteitä voidaan vähentää merkittävästi ja tuottavuutta voidaan nostaa. Safety Device Diagnostics on helposti laajennettavissa ja tukee siten koneiden modulaarista rakennetta.

Yhdessä laitteistojen modulaarista rakennetta tukevien Pilz-ohjausjärjestelmien kanssa voidaan luoda joustavia turvallisuusratkaisuja Industrie 4.0:n Smart Factoryn mukaisesti.

Lue lisää Safety Device Diagnostics -anturidiagnoosista

Diagnoosiratkaisu Safety Device Diagnostic

Uutuus: Suojaudu manipuloinnilta

SecurityBridge suojaa ohjauksesi

Kun ihmiset, koneet ja teolliset prosessit verkottuvat älykkäästi, ne ovat myös haavoittuvaisempia. Miten suojaat ohjauksesi manipulaatiolta?
SecurityBridge on tähän optimaalinen ratkaisu!

SecurityBridge suojaa konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän luvattomalta käytöltä. Estä vakoilu ja manipulaatio ja varmista samalla työntekijöiden turvallisuus ja koneiden käytettävyys!

Lisää Industrial Securitystä
Lisää SecurityBridgestä

Lue lisää Industrie 4.0:sta Pilzissä: