Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

PMCprotego D ja PMCtendo DD -servovahvistimet

Servovahvistin – taajuusmuuttaja, joka ohjaa kaikkea puolestasi

PMCprotego D ja PMCtendo DD -servovahvistimet

Käytä Pilzin nykyaikaisia servovahvistimia erilaisten moottorien käytön säätimenä. Voit käyttää sillä kaikkia moottoreita servomoottoreista epätahtimoottoreihin ja lineaarimoottoreihin. Tämä koskee myös pyöriviä suoravetoja, servolineaaritoimilaitteita ja erikoismoottorisovelluksia.

Servovahvistimien vakuuttavat edut

  • kaikki markkinoilla olevat takaisinkytkentäjärjestelmät voidaan kytkeä suoraan erilaisten moottoriteknologioiden käyttöä varten
  • nykyaikaisen servotekniikan ansiosta voidaan reagoida joustavasti formaattimuutoksiin ja saavuttaa suurempia työnopeuksia
  • paranna koneen käytettävyyttä laajennetuilla turvatoiminnoilla (seisokkien välttäminen)
  • yhdessä turvakortin kanssa korkein turvallisuus luokkaan PL e saakka takaisinkytkennästä riippumatta (PMCprotego D)
  • Optimaalinen energiatase välipiirikytkennän älykkäällä suojavastuskytkennällä, välttää ulkoiset suojavastuskytkennät
  • yksilöllinen neuvonta ja opastus suunnittelusta käyttöönottoon
Servovahvistimien vakuuttavat edut

Servovahvistimien ominaisuudet

Servovahvistimien ominaisuudet
  • avoin laite- ja ohjelmistoarkkitehtuuri
  • nopea ja helppo integrointi sekä selkeä projektidokumentaatio helppokäyttöisen käyttö- ja parametrisointiohjelmiston ansiosta
  • laaja jännitealue 230 - 480 V (+/- 10 %)
  • servovahvistimessa paljon liitäntöjä
  • kattavat mahdollisuudet ohjaukseen ja tilan kyselyyn helpottavat integrointia konekonseptiin
  • Tarkka sijainti ja dynaaminen säätö kulmamittarin tai tarkan Sin-Cos-anturin ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja diagnoosi servovahvistimen ansiosta

Servovahvistimien käyttökohteet

Käytä moottoriasi syöttämällä sille virtaa servovahvistimella. Lisäksi se pystyy paljon muuhunkin:

  • Asemointi (ohjaus väylän tai tulon kautta)
  • Erilaisten ajojen käynnistys
  • Pyörimisnopeussäätö
  • Vääntömomentin säätö
  • sähköiset vaihteistotoiminnot

Monien liitäntöjen ansiosta voit avoimesti kommunikoida monien ohjausten kanssa. Lisäksi servovahvistimen toiminnot ovat yhteensopivia melkein kaikkien moottorien ja takaisinkytkentäjärjestelmien kanssa ja osoittavat samalla erittäin hyviä säätöominaisuuksia.

  • Työstökoneet
  • Pakkauskoneet
  • painokoneet
  • paperin valmistus
  • täyttö
  • käsittely/robotiikka
  • Työstökoneet
  • Pick & Place
  • Testipenkit
  • Puolijohdeteollisuus
  • Servovahvistimien erikoissovellukset (esim. rengastyöt tai hitsauspihdit)
Servovahvistimien käyttökohteet

Toimialat

Tuotevalikoima: Servovahvistimet