Suomi | suomi

Motion Control – tuntee liikkeen

Sovellustasi parantavat ohjausjärjestelmät

Motion Control – tuntee liikkeen

Etsitkö joustavaa ratkaisua automaatioprojektiisi? Pilzin Motion Control -ohjausjärjestelmät ovat oikea ratkaisu! Riippumatta siitä, tarvitsetko useiden akseleiden tahdistusta, yhden akselin sovellusta tai turvallisia käyttöratkaisuja: meillä on tarpeisiisi sopiva Motion Control -ratkaisu.

Ratkaisujemme avulla laadit täydellisen IEC 61131-3 käyttäjäohjelman yhdessä projektissa: vakioPLC-toiminnoista Motion Control- ja CNC-toimintoihin. Tämä mahdollistaa monimutkaisten toimeksiantojen yksinkertaisen ja nopean toteutuksen.

Joustava ja nopea käyttöönotto

Hyödy nopeista käyttöönottoajoista - salaisuutena ohjelmointi Soft PLC:llä standardin IEC 61131 mukaan. Lisäksi PMCprimo tukee Master ja Slavea ja monia muita tiedonsiirtorajapintoja, esim. Modbus TCP, CAN tai Profibus DP-S. Hyödynnä Motion Control -ohjausjärjestelmää joustavasti monilla eri sovellusalueilla!

 

Uutuus: PMCprimo Motion Control -ohjausjärjestelmät EtherCAT Masterilla ja PLC versiolla 3.5

Uusi PMCprimo MC Motion Control -ohjausjärjestelmä (erillislaite) ja PMCprimo C Motion Control -kortti (käyttöön integroitu) nostavat välittömästi suorituskykyä ja mahdollistavat siten suuremman tuottavuuden ja paremman prosessilaadun.

Näin hyödyt päivityksestä versioon 3,5

Päivittämällä PLC:n versioon 3.5 saat käyttöösi kaikki objektipohjaisen ohjelmoinnin edut. Lisäksi voit integroidun reaaliaikatehtävän (käsittelyaika: 1 ms) avulla toteuttaa suuritehoisia sovelluksia kuten ratainterpolaatioita. Selkeämpi pinta-rakenne tarjoaa kattavampia mahdollisuuksia onlinekäytössä ja helpottaa siten laitteistojen käyttöönottoa.

Nyt reaaliaikaisella Ethernet-verkolla

PMCprimossa on nyt reaaliaikainen Ethernet-verkko Ethernet EtherCAT Master. Lisäksi PMCprimo tukee edelleen klassisia Master- ja Slave- tiedonsiirtorajapintoja sekä I/O-rajapintoja.

PMCprimo Motion Control -ohjausjärjestelmät

Uutuus: Käyttöpääte PMI 6 primo SPS-, Motion- ja CNC-toiminnoilla

PMI 607 primo

Uudessa PMI 6 primo -ohjausjärjestelmässä on SPS-, Motion- ja CNC-toiminto. Laitteistossasi se vastaa automatisoinnista ja liikkeenhallinnasta. Elektroniseen pääakseliin voidaan liittää joustavasti jopa 32 akselia. Yksinkertaisten CNC-toimintojen lisäksi ohjausjärjestelmillä voidaan helposti toteuttaa toiminnot ”saattosaha“, "poikittaisleikkuri" tai "käyräkiekkotoiminnot”.

PMI 6 primoon on saatavana 7”, 12” tai 15” kosketusnäyttö. Tehokkaan prosessorin ja suuren muistikapasiteetin ansiosta suorituskykyisen järjestelmän automaatiotehtävillesi.

PMCprimo tarjoaa korkean suorituskyvyn ja joustavuuden

  • modulaarisen konseptin ansiosta koska tahansa laajennettavissa yhdessä PMCprotego D -servovahvistimen kanssa
  • voidaan integroida olemassa oleviin ohjausarkkitehtuureihin monipuolisten tiedonsiirtoliitäntöjen ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja yksinkertainen huolto IEC 61131-3 -standardin mukaisen ohjelmoinnin ansiosta
  • monipuolisesti käytettävissä (yksikertaisista koneista monimutkaisiin laitoksiin)
  • parempi laatu ja suurempi valmistusnopeus suuremman suorituskyvyn ansiosta
  • suurempi muisti mahdollistaa monimutkaisemmat sovellukset
  • kompakti ratkaisu, joka kattaa PMCprimo SPS- ja Motion-toiminnot
PMCprimo tarjoaa korkean suorituskyvyn ja joustavuuden

Toimialat

Tuotevalikoimamme: Motion Control -ohjausjärjestelmät

Yhteyshenkilö