Suomi | suomi

Pilz-käyttötekniikka – turvallinen, avoin, tuottava

Nopeammin tavoitteeseen turvallisella käyttötekniikalla

Käyttötekniikka

Pilzin servokäyttötekniikka on turvallinen ja energiatehokas kokonaisratkaisu koneittesi automatisointiin: käytöstä ohjaukseen ja dynaamisten käyttöjen liikkeenohjaukseen. Avoimen modulaarisen käyttökonseptin ansiosta yksittäiset komponentit ja kokonaiset järjestelmät voidaan helposti integroida laitosympäristöön. Riippumatta siitä, onko kyseessä uusasennus tai koneen jälkivarustelu.

Säästä aikaa Pilzin täydellisillä käyttöratkaisuilla! Valikoima ulottuu visualisoinnista servomoottoreihin ja vaihteistoihin. ”Safe Motion“ on ydinosaamisalueemme. Meillä on lukuisia toimintoja, jolla nostat koneen käytettävyyden ylimmälle turvallisuustasolle PL e.

Pelaa varman päälle kaikissa käyttöihin liittyvissä kysymyksissä! Kerromme mielellämme lisää: käytön suunnittelusta käyttöönottoon. Tuemme sinua yhdenmukaisilla Safe Motion, käyttö- ja energiansäästökonsepteilla. Ota yhteyttä!

Pilz käyttötekniikan edut

  • korkein turvallisuusluokka PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan
  • erittäin joustava erilaisten kenttäväyläjärjestelmien, takaisinkytkentäjärjestelmien ja toimintojen ansiosta
  • nopea käyttöönotto ja yksinkertainen huolto IEC 61131-3 -standardin mukaisen ohjelmoinnin ansiosta
  • suuret energiasäästöt tehokkaan servotekniikan ansiosta
  • kustannusoptimoitu Safe Motion -konsepti, koneen yksilöllinen käyttökonsepti ja energianeuvonta

Toimialat

Tuotevalikoimamme: Motion Control -ohjausjärjestelmät