Suomi | suomi

PSSuniversal I/O-järjestelmät

Kaksi ratkaisua automaatiota ja turvallisuutta varten

I/O-järjestelmät

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä jatkaa arvostetun PSSuniversal I/O-teknologian, sen I/O-päämoduulien sekä sopivien I/O-moduulien menestystarinaa. Mekaniikkaan, käsiteltävyyteen ja diagnoosiin tehdyt parannukset näyttävät tietä uuteen Universal-sukupolveen.

Tiedonsiirtomoduulia PSSuniversal ja PSSuniversal 2 käytetään hajautettuun verkotukseen ja turva-/vakiosignaalien siirtoon kenttätasolla. Jopa 64 I/O-moduulin ansiosta PSSuniversal mahdollistaa monipuoliset sovellukset. Tiedonsiirtomoduulit voidaan liittää PSSuniversal PLC-ohjaukseen tai muihin ylempiin ohjauksiin.

PSSuniversal – arvostettu, maailmanlaajuisesti käytetty teknologia

Tiedonsiirtomoduulit PSSuniversal-järjestelmään

Hajautettu PSSuniversal I/O-järjestelmä on oikea ratkaisu oheislaitelaajennukseen. Etäoheislaitelaajennuksena se yhdistetään pääohjaukseen.

PSSuniversal I/O-moduulit

I/O-moduuleillamme voit sovittaa ohjaukset ja I/O-järjestelmät tarpeisiisi.

IP67-moduuli kytkentäkaapittomiin ratkaisuihin

PSS67 I/O ja PDP67 IP67-moduuleilla Pilz tarjoaa ratkaisun hajautettuihin järjestelmiin. Moduulit voidaan asentaa suoraan koneeseen. Tämä optimoi asennus- ja kaapelointimenekin. Moduulin elektroniikka on täysin valettu. Siksi se kestää sekä pölyä että kosteutta. Säästät aikaa, rahaa ja tilaa kytkentäkaapissa.

IO-Link-Master hallitsee tiedonsiirron 4.0

Remote-I/O-järjestelmän PSSuniversal 2 IO-Link-isäntämoduulin ansiosta voit nyt kytkeä IO-Link-laitteita järjestelmään. Avoin maailmanlaajuisesti standardisoitu IO-teknologia tukee Industrie 4.0:n mukaista verkostoitunutta tuotantoa. Etusi: Automaattinen parametrisointi ja laajennettu diagnoosi!

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän IO-Link-isäntämoduuli PSS u2 ES 4 IOL mahdollistaa tiedonsiirron IO-Link-laitteiden, kuten anturien ja toimilaitteiden kanssa. Avoin IO-teknologia on standardisoitu maailmanlaajuisesti IEC 61131-9-standardin mukaan ja mahdollistaa Industrie 4.0:n mukaisen verkostoituneen tuotannon. IO-Link-isäntämoduuli PSS u2 ES 4 IOL voidaan kytkeä sekä Profinet- että Ethernet/IP-päämoduuleihin.

Isäntämoduulin neljään Standard-IO-Link-porttiin voidaan kytkeä 1-4 IO-Link-laitetta vakiotoimintoja varten. IO-Link-laitteiden konfiguraatio voidaan tallentaa IO-Link-isäntään ja siirtää helposti mahdollisen vaihdon yhteydessä. Tämä säästää aikaa, vähentää virheitä sekä laitteiston seisonta-aikaa!

IO-Link-isäntämoduuli PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää varten: Tilaa nyt!

IO-Link-isäntämoduuli PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää varten

Uusi päämoduuli EtherNET/IP-liitännällä PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmään

Remote-I/O-järjestelmä PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmää laajennettiin EtherNET/IP-liitännällä varustetulla päämoduulilla. Avoin järjestelmä voidaan siten helposti sovittaa olemassa olevaan järjestelmäympäristöön. Päämoduuli on helppo ja nopea vaihtaa: Tallenna konfiguraatiotiedot paikallisesti microSD-kortille. Siirrä tiedot uuteen EtherNET/IP-liitännällä varustettuun päämoduuliin. I/O-moduuleja voidaan yleisesti ja identtisesti käyttää erilaisissa turvallisuusprotokollissa.

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmään on tehty erilaisia teknisiä ja mekaanisia parannuksia, jotka tarjoavat konkreettisia aika- ja kustannussäästöjä. Turvallisuus on yksi järjestelmän perustoiminnoista. Uuden CIP Safety-varustetun EtherNET/IP-päämoduulin lisäksi saatavana on PROFINET PROFIsafe -liitännällä varustettu päämoduuli.

PSSuniversal 2 – seuraava sukupolvi

PSSuniversal 2 tiedonsiirtomoduuli

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä on avoin ratkaisu I/O-laitteistosi laajentamiseen. Se voidaan kytkeä kaikkiin yleisiin teollisiin tiedonsiirtoprotokolliin. Tämä mahdollistaa sen kytkemiseen olemassa olevaan ohjausarkkitehtuuriisi.

PSSuniversal 2 I/O-moduuli

Elektroniikkamoduulimme mahdollistavat yksilöllisen sovittamisen olemassa olevaan järjestelmään – yksinkertaisesti, joustavasti ja hienojakoisesti.

PSSuniversal 2

Modulaarinen ja joustava kaikkiin sovelluksiin – Etusi

  • Tiedonsiirto ohjaukseen yleisten kenttäväyläprotokollien kautta
  • Turvallisuus- ja automaatiotoiminnot käsitellään hajautetusti kenttätasolla
  • Nopea käyttöönotto ja helppo konfigurointi riippumattomalla oheislaitetestillä
  • Suuri joustavuus modulaarisen järjestelmärakenteen ansiosta
Modulaarinen ja joustava kaikkiin sovelluksiin

Tekniset tiedot

  • lämmönkestävät moduulit
  • yleiset teolliset tiedonsiirtoprotokollat
  • avoin järjestelmä
  • reaaliaikainen Ethernet SafetyNet p
  • Digitaalinen ja analoginen käsittely
  • nopea asennus, nopeampi moduulivaihto (myös käytön aikana)

Käytetään kaikkialla maailmassa

I/O-järjestelmävalikoimamme: