Suomi | suomi

Hajautetut kenttälaitteet

Hajautetut PSS67, PDP67 ja PDP20 moduulit

Hajautetut kenttälaitteet

Pilz-moduulilla saavutat suuren hajautusasteen. Saatavana on laitteita IP20- (PDP20) ja IP67-kotelointiluokalla (PSS67, PDP67) hajautettuihin sovelluksiin.

IP67-kotelointiluokan laitteen kestävät likaa ja vettä. Saatavana on tulomoduuleja SafetyNET p -liitännällä PSS 4000 -automaatiojärjestelmään integrointia varten ja PNOZmultiin liitettäviä tulomoduuleja. PDP20-liitäntämoduulit mahdollistavat lyhyet signaalireitit hajautetusti kenttätasolla.

Yksilöllinen sovitus sovellukseesi – kenttälaitteiden edut

  • pienempi suunnittelu- ja asennustyömenekki helpon asennuksen ansiosta
  • helpottaa modulaarisen konekonseptin toteuttamista
  • Säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • integroitu likaa ja vettä hylkivään koteloon
  • täyttää korkeat hygieniavaatimukset
Yksilöllinen sovitus sovellukseesi

Yksinkertainen hajautus - kenttälaitteiden ominaisuudet

Yksinkertainen hajautus
  • yksi kaapeli tiedonsiirtoa ja syöttöä varten (Plug-and-play M12-pistokkeella)
  • yksinkertainen diagnoosi moduulien välisen yhteyden ansiosta
  • Yksittäisten anturien diagnoosi moduuleilla
  • Voidaan kytkeä erilaisiin analysointiyksiköihin
  • mahdollistaa monipuoliset automaatioarkkitehtuurit
  • Kotelointiluokka IP20 = Suojattu vierasesineiden tunkeutumista vastaan, joiden läpimitta on yli 12,5 mm, ei suojausta veden tunkeutumista vastaan
  • Kotelointiluokka IP67 = pölytiivis, suojaus hetkellistä veteen upottamista vastaan

Toimialat

Tuotevalikoimamme: Hajautetut kenttälaitteet