Suomi | suomi

PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät

Kaksi ratkaisua automaatiota ja turvallisuutta varten

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä jatkaa arvostetun PSSuniversal-teknologian, sen ohjaus- ja I/O-päämoduulien sekä sopivien I/O-moduulien menestystarinaa. Mekaniikkaan, käsiteltävyyteen ja diagnoosiin tehdyt parannukset näyttävät tietä uuteen Universal-sukupolveen.

PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät

PSSuniversal – arvostettu, maailmanlaajuisesti käytetty teknologia

Ohjaukset PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä

PSSuniversal PLC -ohjauksia voidaan käyttää yksin tai verkotettuina. Se toteuttaa tarvittavat toiminnot yhdessä I/O-moduuliemme kanssa.

Tiedonsiirtomoduulit hajautettuja I/O-järjestelmiä varten

Hajautettu PSSuniversal I/O-järjestelmä on ratkaisu räätälöityjä oheislaitelaajennuksia varten. Etäoheislaitelaajennuksena se yhdistetään pääohjaukseen.

Tulo-/lähtömoduulit ohjauksiin ja tiedonsiirtomoduuleihin

I/O-moduuleillamme voit sovittaa ohjaukset ja I/O-järjestelmät tarpeisiisi. Huomaa: PSScompact- ja PSSmodular-ohjausjärjestelmät poistuvat asteittain valikoimastamme. Joustava ja suorituskykyinen vaihtoehto: PSS 4000 -automaatiojärjestelmän PSSuniversal-ohjaus. Autamme mielellämme muutoksessa!

 

PSSuniversal 2 – seuraava sukupolvi

PSSuniversal 2 -tiedonsiirtomoduuli

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä on avoin ratkaisu I/O-laitteistosi laajentamiseen. Yhdistäminen nykyiseen ohjausarkkitehtuuriin on mahdollista teollisilla tiedonsiirtoprotokollilla.

PSSuniversal 2 -elektroniikkamoduuli

Elektroniikkamoduulimme mahdollistavat yksilöllisen sovittamisen olemassa olevaan järjestelmään – yksinkertaisesti, joustavasti ja hienojakoisesti.

PSSuniversal 2 – seuraava sukupolvi

Modulaarinen ja joustava kaikkiin sovelluksiin – Etusi

  • Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen käsittely
  • modulaarinen järjestelmärakenne takaa maksimaalisen joustavuuden
  • voidaan käyttää kaiken tyyppisissä sovelluksissa
  • kattava moduulivalikoima juuri sinun tarpeisiisi
  • täyttää kansainvälisten koneturvallisuusstandardien vaatimukset
  • helppo käsittely selkeän ohjelmiston ansiosta
Modulaarinen ja joustava kaikkiin sovelluksiin

Tekniset tiedot

PLC-ohjausten ja I/O-järjestelmien tekniset tiedot
  • nopea asennus, nopeampi moduulivaihto (myös käytön aikana)
  • Digitaalinen ja analoginen käsittely
  • Reaaliaikainen SafetyNET p -Ethernet-yhteys
  • avoin järjestelmä
  • yleiset teolliset tiedonsiirtoprotokollat
  • kuumankestävät moduulit

Modulaarinen järjestelmärakenne – sopiva kaikkiin sovelluksiin

Modulaarisen rakenteen ja useiden tulo- ja lähtömoduulien ansiosta ohjausjärjestelmämme voidaan sovittaa kaikkiin tarpeisiin. Hajautettua PSSuniversal I/O-järjestelmää käytetään etä-I/O:na kenttätasolla. PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmän seuraava sukupolvi tarjoaa nyt avoimen ratkaisun I/O-laitteistosi laajentamiseen.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä on saatavana ohjelmoitavia ja konfiguroitavia ohjauksia turvallisuutta ja automaatiota varten. On olemassa erikoisratkaisuja rautatiealalle ja sovelluksiin, jotka vaativat laajempaa lämpötila-aluetta. Kaikki laitteet täyttävät kansainvälisten standardien vaatimukset ja niitä voidaan vaikeuksitta käyttää lukuisissa sovelluksissa ja monilla aloilla.

Modulaarinen järjestelmärakenne – sopiva kaikkiin sovelluksiin

Voidaan käyttää kaikilla aloilla – maailmanlaajuisesti

Tuotevalikoimamme: PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät
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
;