Suomi | suomi

Visualisointi PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten

PSS 4000 -automaatiojärjestelmän sydän

Visualisointi PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten

Verkkopohjaisella PASvisu-visualisointiohjelmistolla näet PSS 4000 -automaatiojärjestelmän yhdellä silmäyksellä: sekä paikallisesti että etäyhteyden kautta. PASvisu pitää sinut ajan tasalla koneiden ja laitoksen prosesseista! Koneiden seisonta-ajat ja pidemmät vianetsinnät kuuluvat siten menneisyyteen.

Automaatiojärjestelmän laitteiston itse suorittaman järjestelmädiagnoosin lisäksi PASvisu voi näyttää myös PAS4000-järjestelmässä suunnitellut prosessidiagnoosit. PASvisu näyttää tämän diagnoosin PMI-ohjauspaneelissa, tietokoneella tai älypuhelimella ja tabletilla. Näin visualisoit koneesi ja laitteistosi helposti ja intuitiivisesti!

Tärkeää:

PASvisu on optimaalisesti sovitettu Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmään. PAS4000 -ohjausohjelmisto voidaan liittää optimaalisesti PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Näin syntyy täydellinen ohjauksen ja visualisoinnin yhdistelmä - koneen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä yhdellä silmäyksellä

  • Automaatioprojektin kaikkien prosessiarvojen visualisointi
  • laajennettava ja järjestelmäriippumaton
  • yhteinen tietokanta PAS4000 ja PASvisu
  • lyhyemmät projektiajat PAS4000- ja PASvisu-projektien linkityksen ansiosta
  • nopea suunnittelu, muuttujien manuaalinen syöttö ja varaus jäävät pois
PSS 4000 -automaatiojärjestelmä yhdellä silmäyksellä

Visualisointi osana PSS4000-automaatiojärjestelmää

Visualisointi osana PSS4000-automaatiojärjestelmää

Voit linkittää verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelmiston suoraan ohjausprojektiin PAS4000-ohjelmistosta. Näin pääset automaattisesti kaikkiin prosessiin liittyviin prosessimuuttujiin sekä automaatiojärjestelmän koko nimitilaan. Tällä tavoin voit kutsua tietoja, kuten projektin tarkistussumman tai ohjelmistoversion PSSuniversal PLC -ohjauksesta. Hyödy lyhyemmistä projektiajoista ja nopeammasta suunnittelusta.

PASvisu näyttää ohjauksessa määritetyt moduulit esimääritettyinä laattoina. Kaikki ohjausprojektissa käytetyt ohjelmamoduulit ovat käytettävissä automaattisesti PASvisussa ja niitä voidaan käyttää suoraan graafiseen diagnoosiin. Kaikki asianmukaiset muuttujat on linkitetty valmiiksi näihin Pilz-laitelaattoihin . Diagnoosilista (hälytykset ja toimenpiteet) sekä historia voidaan näyttää. Lisäksi käytettävissä on laatta, jossa näytetään PSS 4000-laitteiston LED-tila.

Käytettävissä kaikilla aloilla

Tuotevalikoimamme: Visualisointiohjelmisto PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten