Suomi | suomi

PSS 4000 -automaatiojärjestelmän laitteet

Turva- ja automaatioratkaisuja

PSS 4000 -automaatiojärjestelmän laitteisto

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä tarjoaa erilaisia ratkaisuja turvallisuutta ja automaatiota varten: Ohjaukset eri suoritustasoilla, I/O-laitteet, lukuisat I/O-moduulit, verkkokomponentit ja pyörimisnopeusanturit. Valitse sopiva ohjaus ja laajenna sitä sopivilla I/O-moduuleilla ja muilla innovatiivisilla komponenteilla ohjausjärjestelmiä varten. Verkotus ja tiedonsiirto reaaliaikaisella Ethernet SafetyNET p -verkolla.

PSSnet-järjestelmäkomponenteilla luot verkkotopologian Ethernet-pohjaisilla tiedonsiirtojärjestelmillä kuten SafetyNET p. Ohjausten tiedonsiirtoon etäohjausten kanssa käytät yhdyskäytäviä protokollamuuntimina. Niiden avulla PSS 4000 -automaatiojärjestelmä voidaan integroida olemassa olevaan CANopen- tai EtherCAT-arkkitehtuuriin.

PSENenco-pyörimisnopeusantureita käytetään yhdessä PSSuniversal PLC-ohjausten kanssa aseman ja nopeuden määrittämiseen. Kyse on absoluuttiarvoanturista, joka antaa absoluuttiset asentoarvot.

Uutta – PSS67 I/O-moduuli IP67-suojausluokalla kaapittomaan asennukseen!

Valetun moduulielektroniikan ansiosta IP67-kotelointiluokan moduulit kestävät erittäin hyvin pölyä ja roiskevettä ja varmistavat täydellisen toimivuuden -30 °C ... +60 °C. Ne voidaan asentaa suoraan koneisiin ja tarvitsevat vain vähän tilaa, joten kaapelointitarve pienenee huomattavasti kytkentäkaappeihin verrattuna. PSS67 I/O-moduulit ovat siten optimaalinen ratkaisu kytkentäkaapin ulkopuoliseen asennukseen vaativissa teollisuusympäristöissä.

PSS67 I/O-moduuli

PSS 4000 -automaatiojärjestelmän laitteisto

  • Turva- ja automaatioratkaisuja
  • Joustavuus – modulaarisen järjestelmärakenteen ansiosta
  • turvallinen tiedonsiirto tosiaika-Ethernet SafetyNet p -verkon kautta
  • erilaiset suoritustasot kaikkiin sovelluksiin
  • integroitavissa nykyiseen arkkitehtuuriin PSSnetillä
  • Aseman ja nopeuden määritys PSENencolla
PSS 4000 -automaatiojärjestelmän laitteisto

Ohjausjärjestelmä rautateille ja haastaviin olosuhteisiin

Tuotevalikoimamme: Laitteet PSS 4000 -automaatiojärjestelmä