Suomi | suomi

Liikkeen turvavalvonta

Oikea pyörimisnopeusratkaisu kaikkiin sovelluksiin

Liikkeen turvavalvonta

Uuden konedirektiivin mukaan käyttötilaa on valvottava ja se on varmistettava käytön pysähtyneisyyden aikana. Myös liikkeenvalvonnan turvallisuustoiminnot - joko ulkoiset tai käyttöihin integroidut - täytyy varmistaa. Käsite "turvallinen" tarkoittaa tässä koneita koskevien turvallisuusnormien (EN 61508 ja EN ISO 13849-1) mukaista turvallisuutta.

Turvallinen liikkeenvalvonta voidaan toteuttaa pyörimisnopeuden valvonnalla ja se suojaa käyttö- ja huoltohenkilökuntaa. Vaaraa aiheuttavat liikkeet tunnistetaan ja vastaavat turvatoimet voidaan käynnistää oikea-aikaisesti.

Liikkeen turvavalvonnan edut

  • Turvallinen työskentely turvaportti avattuna
  • Lyhyemmät varusteluajat esteettömän näkyvyyden ansiosta
  • Parempi työturvallisuus turvallisesti rajoitettujen säätönopeuksien ansiosta
  • Nopeampi koneeseen käsiksi pääsy pysäytyksen jälkeen
  • Laitteiston suojaus mekaanisilta vaurioilta
Liikkeen turvavalvonnan edut

Valitse sopiva ratkaisu liikkeen turvavalvontaan

Valitse sopiva ratkaisu liikkeen turvavalvontaan
  • PNOZ s30 -turvarele on erillislaitteena erinomainen ratkaisu pyörimisnopeuden valvontaan
  • konfiguroitava PNOZmulti-pienohjaus on erinomaisen joustava ratkaisu lukuisten tiedonsiirtoliittymien ja laajennusmoduulien ansiosta
  • käyttöön integroitu Safe Motion -ratkaisu tarjoaa erittäin nopeat reaktioajat ja vähäisen kaapelointitarpeen
  • PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä saat vapaasti ohjelmoitavan ohjauksen ja voit täyttää haasteesi yksilöllisesti

Monipuoliset mahdollisuudet

  • Tuottavuuden suurentaminen turvallisen nopeusalueen ansiosta limittäin toisiinsa sovitetuissa prosesseissa kuten esim. kuljettimien puskurialueilla ja vahinkojen ehkäisemiseen liian suurten prosessinopeuksien vuoksi.
  • Hygieeninen täyttö turvallisen liikesuunnan ansiosta täyttö- ja valmistusprosesseissa, jotka saavat liikkua vain eteenpäin, kuten esim. elintarviketeollisuuden täyttöprosesseissa, jotka voivat saastua paluuliikkeestä.
  • Turvallisuuden parantaminen turvallisen pysäytyksen ansiosta esim. ehkäisemällä riippuvien kuormien putoamisen, koneen liikkeen turvaportti avattuna käyttötavassa II työkalukoneissa sekä ehkäisemällä "materiaalin" aiheuttaman jälkiliikkeen koneen pysähtymisen jälkeen.
  • Turvallinen säätö pysähtyneisyyden valvonnan ansiosta pienempien koneiden vapautettujen turvaporttien ja prosessien yhteydessä, kuten esim. etikettien kiinnitys, hitsaus, logojen leimaus, materiaalin täyttö.
  • Pyörimisnopeus- ja pysähtyneisyysvalvonnan yhdistelmä esim. puuntyöstökeskuksissa. Siellä tarvitaan erilaisia nopeuksia erilaisten työkalujen ja työstettävien materiaalien vuoksi.
Monipuoliset mahdollisuudet

Tuotevalikoimamme: Liikkeen turvavalvonta