Suomi | suomi

Varmista vaara-alueet kosketuksettomasti toimivilla suojavarusteilla

Milloin vaara-alueet voidaan turvata kosketuksettomasti toimivilla suojavarusteilla? Kosketuksettomasti toimivia suojavarusteita kannattaa käyttää silloin, kun kulkua tai pääsyä vaara-alueelle ei haluta estää, mutta vaaraa aiheuttavat liikkeet halutaan pysäyttää turvallisesti. Suojakenttä varmistetaan optisilla antureilla. Lue lisää monipuolisista käyttökohteista!

Robottisolujen kulunvalvonta

Robottisolujen kulunvalvonta

Haluatko varmistaa kulun robottisoluun ilman erottavia suoja-aitoja? Turvavaloverhot ovat erinomainen ratkaisu esteettömän kulun toteuttamiseen. Ne valvovat pääsyä vaara-alueelle ja kytkevät robotin turvallisesti pois päältä, kun ne havaitsevat vaara-alueelle tulevan henkilön. Robotin uudelleenkäynnistys edellyttää kuittauksen ohjauksen kautta.

Robottien monipuolinen varmistus

Suoja-aitojen sijaan robotit voidaan helposti varmistaa valoverhon ja kahden peilipilarin avulla. Peilipilarit taittavat valoverhojen valonsäteet niin, että yhdellä valoverholla voidaan valvoa kolmea tulosuuntaa. Näin voit luotettavasti valvoa kulkua vaara-alueella ja säästät samalla tilaa, rahaa ja aikaa!

Robottisolut

Puristimien varmistus

Puristimien kulunvalvonta

Puristimien valvontaan tarvitaan vahvatekoisia valoverhoja, joilla on lyhyt reaktioaika j korkea suoritustaso. Valitse sormia suojaava valoverho työntekijöitten suojaamiseksi! Puristin pysäytetään turvallisesti, kun valoverho havaitsee sormen vaara-alueella.

Puristinlinjojen monipuolinen varmistus

Suurilla puristinlinjoilla vaihdetaan jatkuvasti työkaluja. Työkalut ajetaan kiskoilla ulos puristimista ja takaisin puristimiin. Sisään- ja ulosajoalueen on oltava suojattu. Säästä tilaa, rahaa ja aikaa! Yhdistä tätä varten valoverho kahteen peilipilariin. Peilipilarit taittavat valoverhon infrapunasäteet. Näin tarvitset vain yhden valoverhon kolmen sivun suojaamiseen!

Puristinlinjojen varmistus

Varmistus työpisteen läheltä

Varmistus työpisteen lähellä

Valoverhot voivat häiritä toisiaan, jos työpisteet ovat lähekkäin. Haluatko estää häiriöt? Käytä koodattuja valoverhoja! Koodatut valoverhot eivät häiritse toisiaan, vaikka sijaitsevat lähekkäin. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ensimmäisen valoverhoparin lähetin säteilee toisen parin vastaanottimen suuntaan. Tässä tapauksessa valoverhopareihin voidaan ohjelmoida eri koodit, esim. A ja B.

Kuljettimien varmistus materiaalin syötössä/poistossa passivoinnilla

Kun materiaalia syötetään/poistetaan kuljettimella, passivoinnilla varustetut valoverhot mahdollistavat häiriöttömän toiminnan. Tämä koskee erityisesti pakettien kuljetusta logistiikkakeskuksissa tai varastotiloissa. L-passivointi mahdollistaa materiaalin syötön yhteen suuntaan (eteenpäin). T-passivointi taas mahdollistaa materiaalin syötön molempiin suuntiin (eteenpäin ja taaksepäin).

Passivointianturit tunnistavat paketin ja se saa läpäistä suojakentän. Passivointivalot palavat sen aikaa. Lisäksi kuljettimen nopeutta valvotaan ja tiedot välitetään ohjaukselle.

Kuljettimien varmistus

Materiaalin syötön/poiston varmistus blanking-toiminnolla

Varmistus blanking-toiminnolla

Miten voidaan neutraloida valoverhojen luomaan suojakenttään tunkeutuvat kohteet? Käytä valoverhoja kiinteällä tai kelluvalla blanking -toiminnolla!

Kiinteää blanking-toimintoa käytetään silloin, kun kohde on pysyvästi valoverhojen muodostamassa suojakentässä ja katkaisee tietyt valonsäteet. Kelluvaa blanking-toimintoa käytetään silloin, kun kohde on pysyvästi valoverhojen muodostamassa suojakentässä, voi kuitenkin liikkua (esim. kaapeli) ja katkaista siten tietyt valonsäteet. Vaaraa aiheuttava liike pysäytetään molemmissa tapauksissa silloin, kun suojakenttään tunkeudutaan katkenneen alueen ulkopuolella.

Kulunvalvonta ohitussuojauksella

Haluatko varmistaa sekä kulun vaara-alueelle että itse vaara-alueen? Silloin tarvitset turvallisuuskonseptia ohitussuojauksella. Kaskadoidut valoverhot ovat tähän ihanteellinen ratkaisu. Yhdistä sitä varten kaksi valoverhoparia kaskadikaapelilla. Kaskadoidut valoverhot muodostavat kattavan suojakentän ja toimivat kuin yksi valoverho. Kuittaus ei ole tässä sovelluksessa mahdollista uudelleenkäynnistyksen estämiseksi.

Varmistus ohitussuojauksella

Tilakriittisten sovellusten suojaus

Tilakriittisten sovellusten varmistus

Työstövaiheiden, kuten jyrsinnän ja kaiverruksen varmistukseen soveltuvat ennen kaikkea pienet valoverhot. Sillä jokainen sentti on tärkeä! Valoverhot valvovat turvallisesti vaara-aluetta eivätkä vie paljoa tilaa. Valoverhon katketessa ne pysäyttävät turvallisesti koneen liikkeet.

Lineaarinen kaskadointi tilakriittisiin sovelluksiin

Onko sinulla koneita, joissa on avoimet tartunta-alueet, kuten esim. pintaliitoslaitteistoja? Ja joissa on vain vähän tilaa turva-antureille? Silloin kapeat valoverhomme ovat optimaalinen ratkaisu koneesi varmistukseen! Pitkissä koneissa valoverhoja voidaan kaskadikytkeä, jolloin saadaan aikaa kattava suojakenttä. Kun valoverhot havaitsevat suojakentän katkeamisen, laitteisto pysäytetään turvallisesti.

Varmistus lineaarinen kaskadointi