PROFINET on Profibus-käyttäjäorganisaation kehittämä Industrial Ethernet -standardi automaatiotekniikkaa varten. PROFINET perustuu Ethernet-TCP/IP:hen ja täydentää PROFIBUS-tekniikkaa sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa tiedonsiirtoa Ethernet-verkkojen kautta. Erotettavat luokat ovat Non-Realtime (NRT), Real-Time (RT) ja Isochronous-Realtime (IRT). PROFINET on standardoitu standardien IEC 61158 ja IEC 61784 mukaan.
Prosessitietojen ja hälytysten reaaliaikainen kommunikaatio muodostaa tiedonsiirron perustan PROFINET -IO:ssa. Tämä mahdollistaa muutamien millisekuntien väyläjaksonajat. Isochronous-Realtime-toiminto mahdollistaa väyläjakson alun tarkan määrityksen. Se voi poiketa enintään 1 mikrosekunnin. Motion Control -sovelluksissa vaaditaan tarkkaa synkronointia.
MRP:n integrointi MRP PROFINET -standardiin mahdollistaa ohjausten ja päätelaitteiden redundantin toteutuksen. Tämä on tärkeää sovelluksissa, joissa vaaditaan koneiden ja laitosten korkeaa käytettävyyttä.