PROFIBUS (Process Field Bus) on yleiskenttäväylä, jolla on runsaasti käyttökohteita automaatiotekniikassa. Sitä ei tule sekoittaa PROFINET-standardiin Industrial Ethernetiä varten. PROFIBUS perustuu kansainvälisiin normeihin IEC 61158, IEC 61784 ja EN 50170. Nopea avoin väyläjärjestelmä mahdollistaa jopa 12 MBit/s siirtonopeudet ja se voidaan modulaarisuutensa ansiosta sovittaa mitä erilaisimpiin sovelluksiin.
PROFIBUS DP:n avulla keskeiset automaatiolaitteet kommunikoivat nopean sarjayhteyden kautta hajautettujen kenttälaitteiden kuten I/O-laitteiden, käyttöjen, venttiilien ja mittalaitteiden kanssa. Tiedonsiirto on syklistä. Tämä mahdollistaa lyhyet reaktioajat.
PROFIBUSDP tarjoaa erilaisia diagnoositoimintoja.
Diagnoosiviestit välitetään väylän kautta ja kootaan isäntälaitteeseen. Diagnoositoiminnot kattavat seuraavat vaiheet:
- Asemakohtainen diagnoosi: Osallistujien käyttövalmiusilmoitukset
- Moduulikohtainen diagnoosi: Virheilmoitukset I/O-alueen sisällä
- Kanavakohtainen diagnoosi: Yksittäisten tulojen/lähtöjen vikailmoitukset
PROFIBUSDP:n avoin arkkitehtuuri linjatopologioineen ja päätevastuksiin mahdollistaa sen helpon sovittamisen kaikkiin tuotantoautomaation valmistusvaiheisiin. PROFIBUS on kansainvälisesti hyväksytty IEC 61158, IEC 61784 ja EN 50170 mukaan.