IEC/ISO 17305 tulee yhdistämään standardit EN ISO 13849 ja IEC 62061. Se määrittää koneiden ja laitteistojen toiminnallisen turvallisuuden sekä toimenpiteet, jotka täytyy ottaa huomioon siihen pyrittäessä.
Suunnitelmien mukaan standardi IEC/ISO 17305 astuu voimaan vuonna 2016
Standardi IEC ISO 17305 otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuonna 2016 2 vuoden siirtymäajalla. Tämä fuusio on voimassa maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen. Tällä saavutetaan se, että tällä hetkellä rinnakkain voimassa olevat EN ISO 13849 ja IEC 62061 standardit lopetetaan kokonaan ja korvataan IEC ISO 17305 -standardilla.
Mitkä standardit korvataan?
- EN ISO 13849: EN ISO 13849 on tällä hetkellä keskeinen standardi turvallisuuteen liittyvien ohjausten asennukselle koneturvallisuuden alalla. Se on listattu UEVL:ssä harmonisoiduksi standardiksi.
- IEC 62061: EN IEC 62061 kuvaa koneiden turvallisuuteen liittyvien sähköisten ohjausjärjestelmien toteutuksen ja käsittää koko elinkaaren suunnitteluvaiheesta romutukseen. Myös IEC 62061 on listattu UEVL:ssä harmonisoiduksi standardiksi.
Mitä etuja uusi IEC/ISO 17305 -standardi tarjoaa?
Molempien standardien yhdistäminen IEC ISO 17305 -standardiin tarjoaa kone- ja laitosrakentajille useita helpotuksia:
- kahden standardin yhdistäminen kansainvälisesti voimassa olevaksi standardiksi.
- ei perustavia muutoksia nykyisiin standardeihin verrattuna. kone- ja laitosrakentajien, jotka ovat tähän asti käyttäneet EN ISO 13849 ja IEC 62061 standardeja, ei tarvitse muuttaa menettelytapojaan.
- Teemat esitetään yksinkertaisemmin ja selkeämmin.
Vastaava standardointielin, johon kuuluu myös Pilz-asiantuntijoita, pyrkii kone- ja laitosrakentajien osalta kansainväliseen ja taloudelliseen ratkaisuun turvallisten koneiden ja laitosten valmistamiseksi.