Standardi IEC 61800-5-2 (Euroopassa EN 61800-5-2) käsittelee ”Sähköiset käyttöjärjestelmät säädettävällä pyörimisnopeudella” toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavia vaatimuksia. Kansainvälisen standardisarjan IEC / EN 61800 osa 5-2 on tuotestandardi sähköisille käyttöjärjestelmille integroiduilla turvallisuustoiminnoilla. Osassa 5-2 määritetään turvallisten käyttöjen kehitysvaatimukset toiminnallista turvallisuutta silmällä pitäen.
Valmistajien on mahdollista asentaa koneisiin ja laitteistoihin turvakäyttöjä standardien EN / IEC 61508 (sähköisten ja elektronisten järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden perusstandardi), EN / IEC 62061 (koneohjausten toiminnallinen turvallisuus) ja EN ISO 13849 (koneturvallisuus) määräysten mukaan edellyttäen, että normatiivista määritelmää noudatetaan.
EN 61800-5-2 jakaa turvallisuustoiminnot pysäytystoimintoihin ja muihin turvallisuustoimintoihin kuten turvalliset liiketoiminnot tai turvalliset jarrutoiminnot.
Akseleiden turvallisuutta tarkasteltaessa halutaan toisaalta estää akselien odottamaton liikkeelle lähtö ja toisaalta pysäyttää akselien liike vaaratilanteessa. IEC / EN 61800-5-2 määrittää kolme pysäytystoimintoa, jotka vastaavat EN / IEC 60204-1 -standardin pysäytysluokkia 0, 1 ja 2:
EN / IEC 60204-1 |
EN / IEC 61800-5-2 |
Pysäytysluokka 0 |
Safe torque off STO / Turvallinen momentin irtikytkentä
|
Pysäytysluokka 1 |
Safe stop 1 SS1 / Turvapysäytys 1 |
Pysäytysluokka 2 |
Safe stop 2 SS2 / Turvapysäytys 2 |
Jos turvallisuustoiminto havaitsee virheen tai raja-arvon ylityksen, määritettyjen reaktiotoimintojen on käynnistyttävä. Standardissa EN / IEC 61800-5-2 puhutan usein nopeuksien rajoituksesta tai asemista. Tämä saavutetaan sillä, että raja-arvon ylittyessä moottori pysäytetään reaktiotoimintona. On olemassa myös sovelluksia, joissa suora poiskytkentä yhden akselin raja-arvon ylittyessä ainoastaan ilmoitetaan ja turvallisuusohjaus huolehtii koko akseliston koordinoidusta jarrutuksesta. Ulkoiset valvontalaitteet voivat vain ilmoittaa raja-arvon ylityksen. Yhdessä turvallisen poiskytkentäpolun kanssa voidaan sitten täyttää normatiivisten turvallisuustoimintojen vaatimukset. Käyttöön integroitu ratkaisu liikkeiden valvontaan voidaan toteuttaa PMCprotego DS:llä.
IEC 61800-5-2 selostaa pysäytystoimintojen lisäksi ns. ”turvalliset liiketoiminnot“, joiden on tarkoitus pienentää toiminnan riskejä. Turvallista valvontatoimintoa voidaan pitää täydentävänä turvallisuustoimintona: Valvontatoiminto perustuu normatiiviseen liiketoimintoon. Parametrisoitujen raja-arvojen ylitys ilmoitetaan, se ei kuitenkaan laukaise vikareaktiotoimintoa.
Luota Pilzin tuotteisiin turvallisessa liikkeenvalvonnassa!