Suomi | suomi

10Base2

Ethernet-standardi

  • Tiedonsiirtonopeus: 10 Mbit/s
  • Segmentin maksimipituus: 185 m
  • Media: Koaksiaalikaapeli RG-58
  • Kaapelin impedanssi: 50 ohmia
  • Liitäntä: BNC-pistoke, T-kappaleet
  • Minimiasemaväli: 0,5 m
  • Lähetin-vastaanottimien maksimimäärä segmenttiä kohti: 30
  • Topologia: Väylä

Muita 10Base2:n yleisiä nimiä ovat myös Cheapernet tai Thin-Ethernet.
Segmentin alussa ja lopussa on oltava 50 ohmin päätevastukset. Kahden aseman välissä ei saa olla yli neljää toistinta.