Suomi | suomi

Hätäseis-kytkentä

Hätäpysäytyskytkentä sekoitetaan usein hätäseis-kytkentään. Pääero on hätäpysäytys- tai hätäseis-painikkeen painamisen aiheuttamassa reaktiossa. Hätäpysäytyspainikkeen tapauksessa vaaraa tuottavat liikkeet pysäytetään. Hätäseis-painikkeen tapauksessa taas järjestelmä kytketään jännitteettömäksi, mikä on sähköiskuvaaran uhatessa välttämätöntä.

Molemmat järjestelmät koostuvat yleensä yhdestä tai useammasta hätäseis-/hätäpysäytyspainikkeesta, jotka neutraloivat kulloisenkin vaaran turvarajakytkimen avulla. Hätäseis ja hätäpysäytys ovat välttämättömiä Euroopassa konedirektiivin (2006/42/EY) ja sen mukaan yhdenmukaistettujen standardien EN ISO 12100, EN 60204-1 ja EN ISO 13850 perusteella.

Englanninkielisen termin E-Stop vastineeksi valitaan usein virheellisesti Hätäseis. Oikea käännös olisi Hätäpysäytys.


Standardit:

EN ISO 12100:2010 - Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluperiaatteet - Riskiarviointi ja riskien vähentäminen

EN 60204-1:2010 - Koneiden turvallisuus - Sähkölaitteet - Osa 1: Yleiset vaatimukset

EN ISO 13850:2015 - Koneiden turvallisuus - Hätäpysäytys - Suunnittelun periaatteet