Suomi | suomi

100BaseT4

Ethernet-standardi

  • Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbit/s
  • Segmentin maksimipituus: 100 m
  • Media: UTP-kaapeli, 4 johdinparia, luokka -3, -4, -5
  • Kaapelin impedanssi: 100 ohmia
  • Liitäntä: 8-napainen RJ45-pistoke
  • Topologia: Pisteestä pisteeseen, tähti (keskittimestä)

10baseT:n määritys erottaa fyysisen topologian loogisesta. Käyttämällä kaikkia neljää johdinparia, saavutetaan tiedonsiirtonopeus 100 Mbit/s säilyttäen samanaikaisesti 25 MHz:n luokan 3 kaistanleveys. Jokaista tiedonsiirtosuuntaa kohti käytetään 100BaseT4:ssä aina 3 paria samanaikaisesti.