Suomi | suomi

Valoverho

Mikä on valoverho?

Valoverhoiksi katsotaan kaikki valoverhot, joissa on useita yksittäisiä säteitä ja joita voidaan siten käyttää sovelluksissa turvallisuusluokkaan PL e saakka. Puolijohdelähdöillä varustetut valoverhot, valoristikot ja valoverhot soveltuvat kaikkiin tyypin 2 ja 4 sovelluksiin standardin EN/IEC 61496-1/-2 ja tyypin 3 sovelluksiin standardin EN/IEC 61496-1 mukaan. 


Valoverhojen käyttökohteet

Valoverhoja käytetään aloilla ja sovelluksissa, joissa vaaditaan korkeaa tuottavuutta yhdessä käyttäjien toimenpiteiden kanssa. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi puristimet, pakkauskoneet, työstökeskukset, robotit, asennuslinjat sekä kuljetus- ja syöttölaitteistot.


Pilz-valoverhot

PSENopt Advanced –valoverhot tarjoavat lisäksi mahdollisuuden passivointiin, sammutukseen ja/tai kaskadointiin yhdellä valoverholla. PSENopt Configurator -ohjelmisto mahdollistaa yksittäisten säteiden näytön ja helpottaa näin huomattavasti valoverhojen suuntausta ja valvontaa. Lisäksi reaktioajat voidaan minimoida nopean diagnoosiin ansiosta.


Lisätietoa: