Konedirektiivin lisäksi koneiden ja laitteistojen yhteydessä on huomioitava muita direktiivejä. Jos koneessa esim. myös sähkölaitteita, sitä koskee usein myös pienjännitedirektiivi.
”Sähköasennuksiksi luetaan tämän direktiivin puitteissa sähkölaitteet, joiden nimellisjännite on 50 ja 1 000 V AC ja 75 - 1 500 V DC […]“
Pienjännitedirektiivi löytyy myös Euroopan komission kotisivuilta.