Ei-erottavat suojavarusteet eivät estä pääsyä koneen vaara-alueelle, mutta pysäyttävät vaaraa aiheuttavat liikkeet turvallisesti kun suojavaruste aktivoidaan. Tällaisia suojavarusteita ovat esim. valoverhot, valoaidat, skannerit, turvamatot ja kaksinkäsinkäyttölaitteet.
Ei-erottavat suojavarusteet
Suojaus koneen odottamatonta (uudelleen)käynnistystä vastaan
Kaksinkäsinkäyttölaitteet estävät käsien ja muiden ruumiinosien loukkaantumisen. Konetoimintojen/ohjauskäskyjen käyttö on mahdollista vain molempia käsiä käytettäessä, jotka ovat turvallisessa paikassa.
Ei-erottavia suojavarusteita koskevat standardit
Standardi | Nimi |
---|---|
EN IEC 61496-1 | Koneturvallisuus |
EN IEC 61496-2 | Koneturvallisuus |
EN IEC 61496-3 | Koneturvallisuus |
EN ISO 13855 | Koneturvallisuus |
EN ISO 13851 | Koneturvallisuus |
EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Koneturvallisuus - Paineherkät turvalaitteet |
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk