Suomi | suomi

EN ISO 13849-1: Suorituskykytaso (PL)

EN ISO 13849-1: Suorituskykytaso (PL)

Mitä suurempi riski, sitä korkeammat vaatimukset ohjausjärjestelmälle. Vaaratilanne jaetaan viiteen portaaseen, niin kutsuttuihin suoritustasoihin (PL): PL "a" (matala) - PL "e" (korkea). Vaadittu PL määritetään standardin EN ISO 13849-1 mukaisella riskiarvioinnilla.

EN ISO 13849-1/-2: Koneiden turvallisuus - Turvallisuuteen liittyvät ohjainten osat

EN ISO 13849-1 –standardista tulee standardin EN 954-1 seuraajana keskeinen standardi turvallisuuteen liittyvien ohjausten asennukselle koneturvallisuuden alalla.

EN ISO 13849-1:2008 on julkaistu EUVL:ssä yhdenmukaistettuna standardina konedirektiiviin 2006/42/EY. Vaatimustenmukaisuusolettamus on siten voimassa.

Standardia EN ISO 13849-1 päivitetään paraikaa ja muutettu versio EN ISO 13849-1 julkaistaan alustavasti vuoden 2016 alussa ja vapautetaan käyttöön yhdenmukaistuksella konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.

 

EN ISO 13849-2 Koneiden turvallisuus - Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat

EN ISO 13849-1 perustuu edeltävän standardin EN 954-1 deterministisen menettelyn sijaan tilastomatematiikkaan perustuvaan turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien arviointiin.

Sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien järjestelmien lisäksi standardi käsittelee myös muita ohjaustekniikoita kuten fluiditekniikkaa

EN 954-1 kategoriat säilytettiin, mutta lisäksi turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet arvioidaan kvantitatiivisesti staattisilla laskentamenetelmillä. Kategorioiden perusteella selvitetään suorituskykytaso, joka kuvaillaan seuraavilla tunnusarvoilla:

  • kategoria (rakenteelliset vaatimukset)
  • keskimääräinen aika vaaralliseen poisjääntiin (MTTFd)
  • diagnostiikan peittoaste (DC) ja
  • vikojen yhteiset syyt (CCF)

 

 

EN ISO 13849-2 Koneiden turvallisuus - Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät osat

Validointiin käytetään standardia EN ISO 13849-2:2012. Se on julkaistu EUVL:ssä yhdenmukaistettuna standardina konedirektiiviin 2006/42/EY. Vaatimustenmukaisuusolettamus on siten voimassa.

Validoinnilla käsitetään analysoitu testaus ml. ohjainten turvallisuuteen liittyvien osien turvallisuustoimintojen ja luokituksen analyysi ja testaus.

EN 954-1 on periaatteessa menettänyt vaatimustenmukaisuusolettamuksen 31.12.2011 eikä sitä saa sen vuoksi käyttää vaatimustenmukaisuusarviointimenettelyssä.

Poikkeus: Yksittäisissä tuotestandardeissa tietyille konetyypeille (esim. työkalukoneet) käyttö on edelleen sallittua kahdella edellytyksellä:


1) EN 954-1 standardin on merkittävä C-standardin viitteissä julkaisupäivän kanssa

  • EN 954-1:1996
    Esimerkki: EN 12417:2001 + A2:2009 Työkalukoneet – Turvallisuus – Työstökeskukset

2) EN 954-1 ja EN ISO 13849-1 on molemmat mainittu viitteissä julkaisupäivän kanssa

  • EN 954-1:1996 ja EN ISO 13849-1:2006
    Esimerkki: EN ISO 23125:2015 – Työkalukoneet – Turvallisuus – Sorvit

Kuudessa vaiheessa maaliin

Standardin EN ISO 13849-1 käyttöönoton myötä tulee myös koneensuunnitteluun uusia vaatimuksia menettelytapoihin. Ohjausten turvallisuuteen liittyvien osien suunnittelu on iteratiivinen prosessi, joka suoritetaan useammassa vaiheessa.

Vaihe 1 - Turvallisuustoiminnon vaatimusten määrittely

Tämä on tärkein vaihe. Seuraavaksi pitää määrittää turvallisuustoimintojen vaaditut ominaisuudet. Koneen turvaporttisuojausta varten vaaraa aiheuttavat liikkeet pitää pysäyttää kun turvaportti avataan. Uudelleenkäynnistys ei saa olla mahdollista, kun turvaportti on auki.

Vaihe 2 - Vaaditun suorituskykytason (PL) määrittely

Mitä suurempi riski, sitä korkeammat vaatimukset ohjausjärjestelmälle. Vaikutus luotettavuuteen saattaa vaihdella käytetystä teknologiasta riippuen. Vaaratilanteet on jaettu viiteen luokkaan a-e. Kun PL on "a", ohjaustoiminnon osuus riskin pienennykseen on alhainen. Luokassa PL "e" se on korkea. Edellä kuvatun turvallisuustoiminnon vaadittu suorituskykytaso (PL r) määritetään riskigraafin avulla.

Vamman vakavuus (S)
S1 = lievä (tavallisesti peruuntuva) vamma
S2 = vakava (tavallisesti peruuntumaton) vamma tai kuolema

Vaaralle altistumisen taajuus ja/tai kesto (F)
F1 = harvoin–joskus ja/tai lyhyt kesto
F2 = usein–jatkuvasti ja/tai pitkä kesto

Mahdollisuus välttää vaara (P)
P1 = mahdollinen tietyin edellytyksin
P2 = ei mahdollista

Vaihe 3 - Turvallisuustoimintojen suunnittelu ja tekninen toteutus

Vaiheessa 1 kuvattu turvallisuustoiminto Turvaporttilukitus toteutetaan ohjausteknisesti. Turvaporttilukitukseen käytetään koodattua rajakytkintä , esim. PSENcode. Tällöin on olemassa mahdollisuus kytkeä useita turvaportteja sarjaan ilman, että valvontatoiminnon toimivuus heikkenee. Lisäksi koodaus tarjoaa tehokkaan suojan manipulaatiota vastaan. Vastaava anturien tulkinta tapahtuu monitoimisella turvallisuusjärjestelmällä esim. PNOZmulti. Käytön pysäytys tapahtuu kahdella kontaktorilla pakko-ohjatuilla koskettimilla.

Vaihe 4 – Suorituskykytason määritys ja kvantitatiivinen tarkastelu

Saavutetun suorituskykytason määrittämiseksi turvallisuustoiminto jaetaan anturi-, ohjaus- ja toimilaiteosiin. Kukin osajärjestelmä antaa panoksen turvallisuustoimintoon. Pilz-komponenteille on saatavana kaikki tarvittavat tunnusluvut. Pilz tarjoaa tätä varten käytännöllisen laskentatyökalun (PAScal).

Vaihe 5 - Varmennus

Tämä vaihe selvittää miten hyvin saavutettu suorituskykytaso vastaa vaadittua suorituskykytasoa. Saavutetun suorituskykytason pitää olla yhtä suuri tai parempi kuin riskiarvioinnin perusteella vaadittu PL r. Tämä tarkoittaa vihreää valoa koneensuunnittelulle.

Vaihe 6 - Validointi

Turvallisuustoiminnon suunnittelulle asetettujen puhtaasti kvalitatiivisten vaatimusten lisäksi on tärkeää välttää myös systemaattiset virheet. Tämä tapahtuu validoinnin yhteydessä.

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 3.7! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirjasta