Suomi | suomi

Tuotekohtaiset standardit (C-standardit)

Tuotestandardit

Tuotekohtaiset standardit (C-standardit)

C-standardit ovat tuotestandardeja, jotka sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset tietyille koneille viittauksilla B-standardiin. Näiden standardien laadintaan osallistuu kaksi organisaatiota: CEN eurooppalaisille standardeille ja CENELEC sähköalan standardeille.

Tärkeimmät C-standardit

Puristimet  
Hydrauliset puristimet EN 693
Mekaaniset puristimet EN 692
Särmäyspuristimet EN 12622
Pneumaattiset puristimet EN 13736
Muovi-/kumikoneet EN 289
Teollisuusrobotit   
Osa 1 Robotit Osa 2 Robottijärjestelmät ja integraatio EN ISO 10218-1/2
Robottien turvallisuusvaatimukset ISO TS 15066
Työstökeskukset EN 12417
Tekstiilintyöstökoneet EN ISO 11111-1 – -7
Puuntyöstökoneet EN 940, EN 1218-1 – -5, EN 848-1 – -3
Lasertyöstökoneet EN ISO 11553-1 – -3
Pakkauskoneet EN 415-1 – -10
Lasertyöstökoneet EN ISO 11553-1 – -3
Paperikoneet EN 1010-1 – -4
Kuumamuovauskoneet  EN 422, EN 12409
Sorvit EN ISO 23125
Metallien painevalulaitteistot EN 869
Kuljettimet EN 619
Koneelliset ovet EN 12453
Autonomiset kuljetusjärjestelmät EN ISO 3691-1 – -5