Suomi | suomi

Työturvallisuus

Täyttävätkö PNOZ-laitteet 230V-käyttöjännitteelle PELV-vaatimukset standardin EN 50178 mukaan käynnistys- ja tulopiireille? Mihin se on dokumentoitu?

Käyttöjännitettä koskevat tiedot on dokumentoitu käyttöohjeeseen.

Esim. PNOZ X3:n käyttöohjeessa on seuraava ohje:


Ohje liittyen ylijänniteluokkaan III:
Jos koneessa on pienjännitettä (>50 V AC tai >120 V DC) suurempi jännite, kytkettyjen käyttöelementtien ja anturien mittauseristysjännitteen on oltava vähintään 250 V.

Laitteet, joiden käyttöohjeessa on tämä ohje, täyttävät PELV-vaatimukset standardin EN 50178 mukaan.

Laitteet, joiden käyttöohjeessa ei ole tätä ohjetta, eivät täytä PELV-vaatimuksia standardin EN 50178 mukaan.