Suomi | suomi

Tietoa standardeista

Milloin uusi ISO 17305 -standardi astuu voimaan ja mitä se sisältää?

Standardi IEC/ISO 17305 otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuonna 2016 2 vuoden siirtymäajalla.

IEC/ISO 17305 tulee yhdistämään standardit EN ISO 13849 ja IEC 62061. Tuleva IEC/ISO 17305 määrittää koneiden ja laitteistojen toiminnallisen turvallisuuden sekä toimenpiteet, jotka täytyy ottaa huomioon siihen pyrittäessä. Tämä fuusio on voimassa maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen. Tällä saavutetaan se, että tällä hetkellä rinnakkain voimassa olevat EN ISO 13849 ja IEC 62061 standardit lopetetaan kokonaan ja korvataan IEC/ISO 17305 -standardilla.