Suomi | suomi

Tietoa standardeista

Robottien rakentaminen: Mitkä standardit pitää ottaa huomioon?

Lähtökohtaiset robotit ovat konedirektiivin alaisia. Lisäksi robotiikan alalla pätevät mm. seuraavat standardit:

- DIN EN ISO 10218-1 (Teollisuusrobotit - Turvallisuusvaatimukset - Osa 1: Robotit): Standardin ensimmäinen osa määrittää vaatimukset ja johdannon itsessään turvallisille rakenteille, suojaustoimenpiteille ja käyttäjätiedot teollisuusroboteille. Se kuvaa robotteihin liittyvät perusvaarat ja määrittää vaatimukset, joissa näihin vaaroihin liittyvät riskit poistetaan tai niitä vähennetään riittävässä määrin.

- DIN EN ISO 8373 (Robotit ja robotiikkalaitteet - sanasto): Määrittää ja kuvailee robotit ja robotiikkalaitteet, joita käytetään teollisuusympäristöissä ja muissa ympäristöissä.

- ISO 9787 (Teollisuusrobotit - koordinaattijärjestelmät ja liikenimikkeistöt): Kuvailee robottiperusteiden lisäksi myös robottien liikkeiden perusteet. Koskee kaikkia robotteja edellä mainitun standardin DIN EN ISO 8373 mukaan.

- Lisäksi tällä hetkellä (10/13) yksi ei-teollisia robotteja koskeva standardi on sovitusvaiheessa. FDIS ISO 13482 (Robotit ja robotiikkalaitteet - turvallisuusvaatimukset muille kuin teollisuusroboteille - Ei lääketieteelliset talous- ja apurobotit):

  • Vaarojen kuvaus robottien yksityiskäytössä
  • Suunnitteluohjeet mkl. sopivat suojaustoimenpiteet
  • Käyttöohjeille asetettavat vaatimukset robottien turvallista käyttöä varten


Mainitut standardit koskevat erityisesti robotiikkaa. Huomaa, että tästä riippumatta on huomioitava myös muut konedirektiivissä mainitut standardit.