Suomi | suomi

Tietoa standardeista

EN 619 näyttää suojaamattoman tilan kuljettimen suojatussa tilassa (suoja-aita). Eikö tällainen kuljetin ole yli >/=1000 mm korkeudessa enää kulkukelpoinen? Eikö lisävarmistusta tarvita?

Taustaa

Standardin EN 619 mukaan:

  • Jos jatkuvakuljettimen korkeus on vähintään 1 metri ja sitä käytetään esteenä, se pitää kiinnittää lattiaan ja kuljettimen alla olevat aukot on suljettu.
  • Jos on ennakoitavissa, että jatkuvakuljettimen kautta voidaan kulkea vaarapaikkaan, kulkua on vaikeutettava riskiarvioinnin mukaisesti.

Silloin on käytettävä standardia EN ISO 13857.

Standardin EN ISO 13857 mukaan:


Alaviitteenä standardin EN ISO 13857 taulukoissa (ylikurottaminen) viitataan seuraavaan asiasisältöön.

  • Alle yhden metrin korkuisia rakenteita ei huomioida, koska ne eivät estä kulkua riittävän hyvin.
  • Alle 1,4 metrin korkuisia rakenteita ei tulisi käyttää ilman lisäsuojaustoimenpiteitä.

Yhteenveto:


Jos on oletettava, että jatkuvakuljetinta käytetään vaarapaikkaan kulkemiseen, tätä pitää tarkastella riskiarvioinnissa. Ko. kohdassa on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin 3-vaihesuunnitelman mukaan (järjestystä on noudatettava)
1. Rakenteellinen
2. Tekninen
3. Käyttäjätiedot

Toimenpiteitä voivat olla:
- Peitteet / suoja-aita
- Pääsytunneli
- Valopuomi / valoristikko

Se riippuu kuitenkin käyttökohteesta. Koneen työtilaus on varmistettava.