Suomi | suomi

Tietoa standardeista

Onko olemassa standardia, jossa kerrotaan miten suuri esim. kuljettimen alennettu nopeus saa olla, jos kuljetinta ei ole koteloitu?

Turvallinen alennettu nopeus ja jatkuvakuljetinjärjestelmä

C-standardissa EN 619:2002 jatkuvakuljetinjärjestelmille ilmoitetaan nopeudet vain sellaisiin tapauksiin, kun ihmisten on liikuttava mukana. Näitä ovat:

mukana kuljettava jatkuvakuljetin:
Lattiakorkeus: Syöttönopeus 0,3 m/s
0,3 m lattian yläpuolella: Syöttönopeus 0,15 m/s
Täysi kaide: Syöttönopeus 0,5 m/s

VDI 2854 -standardi käsittelee turvallisia alennettuja nopeuksia.
Siinä kerrotaan, että nopeus on turvallinen,
kun henkilöllä on aikaa poistua vaaraa aiheuttavan tapahtuman yhteydessä.