Suomi | suomi

Tietoa standardeista

Mikä on uutta "uudessa" EN ISO 12100 standardissa?

Standardi EN ISO 12100:2010 "Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluohjeet - Riskiarviointi ja riskien minimoiminen" on listattu 08.04.2011 lähtien EU:n virallisessa lehdessä. Tästä päivämäärästä pätee tämän standardin "vaatimustenmukaisuusolettamus".

EN ISO 12100:2010 – Keskeinen koneturvallisuusstandardi
Standardi EN ISO 12100:2010 on syntynyt standardien EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 ja EN ISO 14121-1 yhdistelmästä ja on nykyisin koneturvallisuuden keskeinen standardi. 30.11.2013 saakka yhdistetyille standardeille (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) pätee edelleen vaatimustenmukaisuusolettamus.

Niistä ei synny teknisiä muutoksia
ISO/TC 199 N 833 julkistuksessa viitattiin siihen, ettei kolmen standardin yhdistämisen yhteydestä synny teknisiä muutoksia. Tekniset muutokset rajoittuvat yksinomaan sisältöön uudistetun konedirektiivin 2006/42/EY yhteydessä. Olemassa olevaa dokumentaatiota (esim. riskiarviointi, C-standardit) ei siten tarvitse päivittää uuden standardin osalta.

Redundanssien poisto ja käytön helpottaminen
Standardien yhdistäminen poisti redundansseja, mikä helpottaa merkittävästi standardin käyttöä. ISO/TC 199 N 833 standardin julkistuksessa olevasta taulukosta nähdään, missä "vanhan" standardin luvut ovat uudessa EN ISO 12100:2010 standardissa.