A-standardit ovat perusturvallisuusstandardeja, jotka sisältävät peruskäsitteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat.
Esimerkki A-standardista:
- EN ISO 12100 - yleiset suunnitteluperiaatteet
A-standardit ovat perusturvallisuusstandardeja, jotka sisältävät peruskäsitteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat.
Esimerkki A-standardista:
B-standardit ovat perusturvallisuusstandardeja, jotka käsittelevät turvallisuusperiaatteita tai suojausvarustuksia, joita voidaan käyttää useissa sarjoissa. On kuitenkin kaksi B-standardia, B1-standardi tiettyjä turvallisuusperiaatteita varten ja B2-standardi suojavarustuksia varten.
Esimerkkejä B1-standardeista:
Esimerkkejä B2-standardeista:
C-standardit ovat koneturvallisuusstandardeja, jotka käsittelevät tietyn koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia.
Esimerkkejä C-standardeista:
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk
Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk